CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Actualizaciones del Enfriador CenTraVac

Equipos HVAC Existentes Actualizaciones de equipos HVAC Existentes

Prolongue la vida útil de su enfriador.

Trane diseña enfriadores CenTraVac® para durar. Nuestras actualizaciones y servicios únicos pueden ayudar a prolongar la vida útil, aumentar la confiabilidad, restaurar o ganar eficiencia y hacer que su enfriador sea más fácil de operar. Explore nuestras ofertas de actualización para su enfriador CenTraVac a continuación.

CenTraVac R'newal®

Cualquier enfriador experimentará desgaste durante su vida útil. Nuestro exclusivo servicio de revisión, CenTraVac R'newal, aborda las causas más comunes de degradación del rendimiento. Es un enfoque de mantenimiento planificado que reduce el tiempo de inactividad no planificado, renueva la confiabilidad y extiende la vida útil de su enfriador, brindándole años de rendimiento del enfriador sin preocupaciones. Este exclusivo servicio de reacondicionamiento garantizado por la fábrica incluye nuevas piezas genuinas de Trane, un nuevo número de serie y la experiencia de nuestros técnicos Trane capacitados y autorizados en la fábrica.

Actualización de los controles del enfriador

¡El hecho de que su enfriador CenTravac haya sido construido en 1995 no significa que sus controles tengan que serlo! Nuestra exclusiva actualización de control Tracer® AdaptiView™ proporciona una interfaz intuitiva que mejora el rendimiento, la eficiencia, la confiabilidad y la capacidad de servicio de la enfriadora.

Opciones de actualización y renovación de unidades de frecuencia variable

La actualización a un variador de frecuencia puede proporcionar ahorros de energía significativos y reducir los cargos por demanda donde las tarifas de los servicios públicos y la demanda eléctrica son altas. Nuestro variador Adaptive Frequency™ actualiza su enfriadora a una operación de velocidad variable que ahorra energía y reduce el ruido en la operación de carga parcial. Trabaje con su especialista local de Trane Service para comprender los ahorros de energía y el potencial de recuperación de la inversión de una actualización. También ofrecemos un servicio de reconstrucción de unidades, AFD R'newal, un servicio proactivo que garantiza la confiabilidad en los próximos años.

Coincidir con las opciones de reemplazo y actualización

Para la mayoría de los edificios, la irrupción eléctrica de un enfriador es la mayor demanda eléctrica del edificio. Se espera que un arrancador funcione miles de veces por década, por lo que se espera un gran servicio durante su vida útil. Una actualización planificada y completa es mucho menos dañina y costosa que reemplazar componentes en caso de falla. Trane ofrece actualizaciones y reemplazos para arrancadores Wye-Delta y de estado sólido.

Actualización de Refrigerante

La conversión perfecta a un nuevo refrigerante requiere evaluaciones detalladas de compatibilidad y conocimiento del equipo OEM. Trane identificó al R-514A como el refrigerante de próxima generación ideal para el reemplazo y ahora ofrece un servicio de conversión integral diseñado para los propietarios de enfriadores CenTraVac® suministrados con R-123. Como el R-123 se puede fabricar para uso de servicio hasta 2030, usted tiene el lujo de decidir si tiene más sentido comercial convertirlo a R-514A y cuándo. El R-123 aún proporciona valores de GWP líderes en la industria y cumple totalmente con las regulaciones ambientales.

¿Es hora de cambiar tu enfriador? Aquí hay algunas opciones de reemplazo a considerar.

Comuníquese con su especialista local de Trane para obtener más información sobre cómo actualizar su enfriadora CenTraVac®.

Literatura del Producto

Ofertas Relacionadas