• Monitoreo y Análisis de Energía
      • Gestión de Energía Activa
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
      • Sistemas de Edificios
      • Modernizaciones del Sistema HVAC
      • Actualizaciones de Equipos HVAC
      • Contratación de Servicios de Energía
      • Calidad de Aire Interior
      • Listos Ahora
    • Rental
      • Rental
      • Planificación de contingencias
      • Respuesta de emergencia
      • Mantenimiento planificado
  • Productos
    • Productos
    • Soluciones VRF
      • Soluciones VRF
      • N-Gen CITY MULTI VRF
      • Diseño de Sistema VRF
      • TVR Series
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
  • Monitoreo y Análisis de Energía
  • Gestión de Energía Activa
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
  • Sistemas de Edificios
  • Modernizaciones del Sistema HVAC
  • Actualizaciones de Equipos HVAC
  • Contratación de Servicios de Energía
  • Calidad de Aire Interior
  • Listos Ahora
  • Rental
  • Planificación de contingencias
  • Respuesta de emergencia
  • Mantenimiento planificado
  • Soluciones VRF
  • N-Gen CITY MULTI VRF
  • Diseño de Sistema VRF
  • TVR Series
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
  1. Trane Commercial HVAC
  2. Alquiler
  3. Almacenamiento en frío

Almacenamiento en frío

Trane ofrece soluciones de almacenamiento en frío con amplias aplicaciones para almacenamiento, depósito y pruebas. Ningún otro producto proporciona un rango de temperatura tan extenso, de entre +40 °C y -70 °C, con tanta precisión. Nuestras soluciones pueden adaptarse para satisfacer sus necesidades a la perfección, con opciones que incluyen servicios telemáticos, supervisión remota y atmósfera controlada.

Prestaciones para temperaturas de bajas a ultrabajas

Las soluciones de almacenamiento en frío de Trane pueden mantener una temperatura óptima con una fluctuación mínima. Gracias al aislamiento extra, la conservación fuera de las instalaciones garantiza la protección de la calidad de los productos. Prestaciones de almacenamiento prolongado + temperaturas ultrabajas

  • Una flota moderna, eficiente y amplia

    Uso y mantenimiento sencillos

    Un diseño sencillo y el controlador más avanzado del sector

  • Control preciso de la temperatura de 40 °C a -70 °C

    Control preciso de la temperatura de 40 °C a -70 °C

    Nuestros contenedores ISO están disponibles en tamaños de 3,05, 6,1 y 12,20 m (10, 20 y 40 pies). El almacenamiento en frío contenedorizado y unitario le permite alcanzar hasta -70 °C.

  • Fiabilidad, eficiencia y cobertura de mantenimiento de Trane

    Fiabilidad, eficiencia y cobertura de mantenimiento de Trane

    Todos nuestros equipos disfrutan de un mantenimiento perfecto de acuerdo con los estándares más elevados. Puede optar por un funcionamiento totalmente eléctrico, con un generador diésel de reserva, y opción de supervisión remota 24/7 en tiempo real.

Para adaptarse a cualquier necesidad

Trane ofrece soluciones de almacenamiento en frío con amplias aplicaciones para almacenamiento a corto y largo plazo, depósito y pruebas. Nuestras soluciones pueden adaptarse para satisfacer sus necesidades a la perfección, con opciones que incluyen servicios telemáticos, supervisión remota y atmósfera controlada.

Necesidad a corto plazo

Soluciones de almacenamiento en frío unitarias

Soluciones con temperatura de baja a ultrabaja de -70 °C a +40 °C:

  • Disponibles en contenedores ISO con tamaños de 3,05, 6,1 y 12,20 m (10, 20 y 40 pies).
  • Control preciso de la temperatura.
  • Funcionamiento totalmente eléctrico, con un generador diésel de reserva opcional.
  • Dispositivos telemáticos instalados de fábrica: Supervisión remota 24/7 en tiempo real (opcional).
  • Uso y mantenimiento sencillos: Un diseño sencillo y el controlador más avanzado del sector.
Sistemas de aire acondicionado con unidades rooftop

Soluciones de baja temperatura aplicadas

Sistemas de baja temperatura para todos los tipos y tamaños de edificios de -20 °C a +40 °C:

  • Unidades de tratamiento de aire + enfriadora/caldera/bomba de calor: de +30 °C a 0 °C.
  • Unidades fancoil de temperatura baja y ultrabaja: de +2 °C a -10 °C.
  • Unidades fancoil de baja temperatura + enfriadora/bomba de calor: de -10 °C a -20 °C.

Una amplia gama de aplicaciones

Cualquier materia prima o producto acabado que requiera almacenamiento con temperatura controlada para conservar o aumentar su vida útil. Aplicaciones de I+D en las que se necesita un entorno con temperatura controlada para permitir realizar pruebas de vida útil aceleradas de componentes vitales.

calentador de agua comercial con bomba de calor

Nuestras soluciones unitarias y aplicadas pueden adaptarse a cualquier sector

  • Alimentación y bebidas, ubicaciones de fabricación
  • Almacenes
  • Material de I+D y componentes de alta tecnología
  • Aplicaciones farmacéuticas, de ciencias biológicas y sanitarias
  • Festivales, eventos y centros de exposiciones
  • Supermercados
Más información sobre las aplicaciones para el mercado

Indíquenos sus necesidades

+34 661 48 54 04

Experiencias de clientes

Almacenamiento de alimentos y bebidas

Refrigeración temporal para un fabricante de chocolate de Austria

Un fabricante de confitería internacional necesitaba refrigeración temporal eficiente y fiable para un almacén sin control de la temperatura en Viena, Austria.

Más información
Evitamos los problemas del calor en el sector sanitario

Evitamos los problemas del calor en el sector sanitario

Un hospital público tenía que enfrentarse a la dificultad de contar con refrigeración suficiente en las distintas alas durante el calor del verano.

Más información
Pruebas de tecnología avanzada con Trane EaaSy

Pruebas de tecnología avanzada con Trane EaaSy

Estas modernas instalaciones de fabricación situadas en el norte de los Países Bajos realizan inversiones continuas en innovaciones y en la mejor tecnología de su sector.

Más información
Garantizamos el proceso de elaboración del vino en una bodega de Rumanía

Garantizamos el proceso de elaboración del vino en una bodega de Rumanía

Una bodega de la región vinícola de Murfatlar en Rumanía necesitaba refrigeración temporal durante la temporada de vendimia.

Más información
Conozca más experiencias de clientes

Soluciones de alquiler relacionadas

  • Alquiler de equipos para la ampliación de la potencia

    Alquiler de equipos para la ampliación de la potencia

  • Alquiler para planes de contingencia

    Alquiler para planes de contingencia

  • Alquiler para eventos

    Alquiler para eventos

  • Alquiler de equipos para mantenimiento planificado

    Alquiler de equipos para mantenimiento planificado

  • Alquiler para la sustitución sencilla de unidades con el servicio EaaSy

    Alquiler para la sustitución sencilla de unidades con el servicio EaaSy

Contacte con nosotros

Póngase en contacto con un experto en servicios de alquiler local de Trane

Le ayudaremos a encontrar la solución que necesite
¿Cómo le gustaría que nos pusiéramos en contacto con usted? *
Este campo es obligatorio.

Indíquenos sus necesidades

08457 165 162
<p>Descubra cómo hemos ayudado a otros clientes</p>
Experiencias de clientes
  • Por qué Trane
  • Comunicados
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
  • Estudio de caso
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

Politica Privacidad  |  Términos de Uso

Trane Technologies