Mid Size Rooftop


Amplio rango de aplicación

Amplio rango de capacidad

  • Amplio rango de capacidad de enfriamiento de 7.5 a 12.5 toneladas.
  • Productos solo de enfriamiento están disponibles.

Amplio rango de operación

Las unidades tipo paquete pueden operar de manera estable en un amplio rango de temperatura ambiente.

Tipo solo de enfriamiento de 10 ° C a 52 ° C en modo de enfriamiento.
Conexión fácil del tubo de drenaje

  • Puerto de drenaje externo reservado, conecta rápida y precisamente el tubo de drenaje de goma.

Flexibilidad de diseño

  • Diseño de estructura de descarga lateral.
  • Bridas de entrada y salida de aire como estándar.
  • Es adecuado para instalación en techos y en el suelo.

 


 

Fácil instalación

Conveniente para la conexión de cables.

  • Puerta de acceso removible en la caja eléctrica. Es fácil mover la tapa de la caja eléctrica.
  • Solo conecte los cables de alimentación electrica y los cables del controlador de pared.

Fácil mantenimiento

Puertos de manómetro de presión externa.

  • La unidad proporciona puertos de manómetro de presión externa para verificar de manera conveniente y rápida la presión del sistema sin quitar el panel.



Recurso