CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

eFlex™ Variable Speed Scroll Sounds

Se proporciona una caja de sonido instalada de fábrica con rollos de velocidad variable eFlex en unidades Ipak de 40-70T. Los pergaminos de velocidad variable suenan muy diferentes a los pergaminos de velocidad fija. Esto se vuelve obvio cuando el recinto acústico se abre para el servicio. Para ayudar con la resolución de problemas, a continuación se proporcionan grabaciones de sonido de muestra de un desplazamiento de velocidad variable eFlex normal. Las primeras cuatro grabaciones de sonido están con la caja de sonido abierta. Los ventiladores de los condensadores y otros compresores están apagados. La última grabación demuestra que el compresor de velocidad variable es apenas audible incluso a la velocidad máxima cuando está instalado el recinto de sonido. Los ventiladores de condensador son el sonido dominante.

* Para obtener la mejor calidad de sonido, use auriculares cuando escuche archivos de audio *

Sonidos del compresor de velocidad variable Archivos de audio grabados con:

compresor de velocidad variable con caja de sonido abierta y sin otros compresores o ventiladores de condensador en funcionamiento

[add audio list here]

Archivos de audio grabados con: compresor de velocidad variable con carcasa de sonido instalada, ningún otro compresor en funcionamiento y todos los ventiladores del condensador en funcionamiento

[add audio list here]