CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Mini Split Hi-Wall Inverter Glass Panel

Mini-Split-Best.jpg

Descubre el Mini Split High Wall Inverter de Trane, la solución definitiva en tecnología avanzada, eficiencia energética, precisión y confort durante todo el año.

Diseñado para ofrecer un ambiente acogedor y cómodo, este equipo combina funcionalidad y eficiencia a la perfección.

El Mini Split Hi-Wall de Trane destaca por su rendimiento energético excepcional y el control térmico que solo la tecnología inverter puede ofrecer. Su diseño exclusivo y elegante, con un panel de vidrio de lujo, asegura que la apariencia sea tan impresionante como su calidad superior.

Disponible en capacidades de 12.000 a 36.000 BTU/h, este acondicionador de aire se adapta a diversas necesidades. Ademas, los equipos de Trane ahora vienen cargados con el refrigerante R32, el cual es altamente eficiente energeticamente, tiene un bajo Potencial de Calentamiento Global {GWP) y no dana la capa de ozono, cumpliendo con las nuevas regulaciones de la EPA {Environmental Protection Agency).

El Mini Split Hi-Wall Inverter de Trane es la elección ideal para quienes buscan lo mejor en climatización, con un diseño sofisticado y un compromiso con el medio ambiente.

Ahri_logo.png

etl_icon_logo.png

nom.png

Principales Características

  • Alta eficiencia energética en todas las capacidades.
  • 5 velocidades para suministro de aire incluidas las funciones "silencioso" y "turbo"
  • Nuevo algoritmo operativo que evita deshumidificación excesiva del medio ambiente.
  • Protección adicional contra la corrosión del tipo "Blue Fin" en las aletas del condensador .
  • Fácil instalación con opción de drenaje en ambos lados de la unidad interior, acceso a la placa electrônica y diagnósticos operatives.
  • Re-arranque automático en caso de eventual faIla en el suministro de energía electrica.
  • Control remote inalámbrico de fácil uso, simple e intuitive
  • Mejor distribución del aire con "swing" automático.
  • Función "I Feel" con sensor de temperatura en el control inalámbrico, lo que garantiza un ajuste de temperatura mas preciso.
  • Atención al detalle con la función de bloqueo para niños.
  • Función de temporizador que le permite configurar la hora de encender y apagar el dispositivo.
  • Función Wi-Fi integrada para una facil y cómoda operación desde cualquier lugar

 

Mini Split High Wall Inverter Trane®

mini-split-hi-wall-inverter-glass-panel-tabela-1.png
mini-split-hi-wall-inverter-glass-panel-tabela-2.png

Literatura de Producto