CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Medidores de potencia y energía

meter combo.png

Modelos

E20-Enercept-Flex-Front-View_grey.png

Medidor compacto de potencia y energía Enercept FLEX ©

Los medidores de potencia y energía de la serie Trane Enercept FLEX proporcionan una solución única para medir datos de energía. Diseñado pensando en el usuario, el Enercept FLEX ofrece la máxima flexibilidad de aplicación para aplicaciones de actualización.

Características

  • Se utiliza en aplicaciones como submedición de energía, optimización de equipos y plantas, monitoreo de energía de inquilinos, energía renovable, respuesta a la demanda y asignación de costos. 
  • Medidas del grado de ingresos.
  • Alta confiabilidad con ANSI C12.20 0.2% de precisión, IEC 62053-22, Clase 0.2S. 
  • Protocolos BACnet y Modbus, junto con conjuntos de funciones unidireccionales y bidireccionales en una unidad, simplificando el proceso de selección con un medidor en aplicaciones comunes.
  • El Enercept FLEX es compatible con los transductores de corriente (TC) Rogowski de núcleo dividido, de núcleo sólido y VerisTM serie E683 de estilo cuerda que van de 5A a 5000A. 
  • Esta compatibilidad a menudo permite a los instaladores utilizar TC existentes con el medidor. Además de su versatilidad, el Enercept FLEX tiene un amplio rango de entrada de 90 Vac a 480 Vac.
  • El medidor de tamaño pequeño permite la instalación en paneles existentes con espacio limitado y no requiere montaje externo ni el gasto de recintos adicionales o tramos de conductos. 
  • Opciones de montaje en riel DIN o tornillo (con soporte de montaje incluido) para una fácil instalación. 
  • Los modelos de comunicación admiten la detección automática de la velocidad en baudios, la paridad y el protocolo para BACnet MS / TP y Modbus RTU. 
  • Compatibilidad nativa con Modbus y BACnet MS / TP (sin puerta de enlace) con velocidades de serie de hasta 115,2 Kbps. 
  • Configuración de TC flexible para uso en aplicaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas.
e50_BACnet_Trane-3.png

Medidores de potencia y energía compactos de la serie E50

El medidor de carril DIN de la serie E50 combina un rendimiento excepcional y una instalación sencilla que ofrece una solución rentable para aplicaciones de monitoreo de energía. Los modelos de comunicación Modbus (E50C2-T2) y BACnet (E50H2-T2) ofrecen mayor flexibilidad para la integración del sistema.

Características

  • Se utiliza en aplicaciones como submedición de energía, optimización de equipos y plantas, monitoreo de energía de inquilinos, energía renovable, respuesta a la demanda y asignación de costos.
  • Medidas del grado de ingresos
  • Alta confiabilidad con ANSI C12.20 0.2% de precisión, IEC 62053-22 Clase 0.2S.
  • Opción de montaje en carril DIN o tornillo para una fácil instalación.
  • Salida de energía real y salida de alarma de pérdida de fase en los modelos E50C2-T2 (un dispositivo sirve para múltiples aplicaciones).
  • Además de su versatilidad, los modelos E50 tienen un amplio rango de entrada entre 90-600 Vac Compatible con transductores de corriente (TC) que van desde 5 A hasta 32000 A para una amplia gama de tipos de servicios.
  • Protección con contraseña habilitada por el usuario, que ofrece protección contra manipulación.
  • Integración del sistema a través de Modbus (E50C2-T2), BACnet MS / TP (E50H2-T2); compatible con los sistemas existentes.
  • Compatibilidad nativa con BACnet MS / TP (no se requiere puerta de enlace) con velocidades de serie de hasta 115,2 kpbs (E50H2-T2).
  • Certificado BTL (E50H2-T2).
  • Las entradas de pulso adicionales (solo E50H2-T2) brindan una manera fácil de incorporar sensores de flujo simples para rastrear gas, agua, vapor u otras formas de energía.
e50_Modbus_Trane-3.png

Medidores de potencia y energía compactos de la serie E50 para transductores de corriente tipo cuerda de Rogowski

El medidor de carril DIN de la serie E50 para los CT de Rowgowski amplía el rendimiento, las características y la funcionalidad de la serie E50 con un integrador incorporado y un suministro de energía para admitir los versátiles transductores de corriente (CT) Rogowski de estilo cuerda VerisTM serie E683 que van de 5A a 5000A

Características

Modelos de comunicación Modbus (E50C2A-T2) y BACnet (E50H2A-T2).

  • Se utiliza en aplicaciones como submedición de energía, optimización de equipos y plantas, monitoreo de energía de inquilinos, energía renovable, respuesta a la demanda y asignación de costos.
  • Medidas del grado de ingresos Alta confiabilidad con ANSI C12.20 0.2% de precisión, IEC 62053-22 Clase 0.2S. 
  • Opción de montaje en carril DIN o tornillo para una fácil instalación. 
  • Salida de energía real y salida de alarma de pérdida de fase en los modelos E50C2A-T2 (un dispositivo sirve para múltiples aplicaciones). 
  • Además de su versatilidad, los modelos E50 tienen un amplio rango de entrada entre 90-600 Vac Compatible con los transductores de corriente (TC) Rogowski de estilo cuerda VerisTM serie E683. 
  • Protección con contraseña habilitada por el usuario, que ofrece protección contra manipulación. 
  • Integración del sistema a través de Modbus (E50C2A-T2), BACnet MS / TP (E50H2A-T2); compatible con los sistemas existentes.
  • Compatibilidad nativa con BACnet MS / TP (no se requiere puerta de enlace) con velocidades de serie de hasta 115,2 kpbs (E50H2A-T2). Certificado BTL (E50H2A-T2). 
  • Las entradas de pulso adicionales (solo E50H2A-T2) brindan una manera fácil de incorporar sensores de flujo simples para rastrear gas, agua, vapor u otras formas de energía.
Energy Analysis

Análisis y Monitoreo de Energética

Aprovechamiento de poderosas herramientas de análisis para evaluar el rendimiento y desbloquear el potencial de construcción

Overall_950x950_Services-Operate Maintain and Repair-Connectivity and Cloud Services-Tracer Ensemble Enterprise Building Management Systems.jpg

Servicios de Conectividad y Nube

Para algo tan importante y complejo como los sistemas de administración de su edificio, necesita un socio que sepa cómo proporcionar conectividad segura de acceso desde prácticamente cualquier lugar y que también sea un experto en optimización de edificios.