Certificacion AHRI - aceptada para certificación LEED
Air-Cooled Chillers Model RTAG
Model RTAG
Vídeo Air-Cooled Chillers Modelo RTAG - Trane
Data General
| Model | 225P | 230P | 285P | 310P | 340P | 375O | 400P | 440P | 460P | ||
| Compressor | tipo | Compresor de tornillo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo de arranque | VFD | ||||||||||
| número de circuito | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| % de carga mínima | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 9% | 9% | 9% | 9% | ||
| Evaporador | tipo | Inundado (CHIL) | |||||||||
| tasa de flujo | gpm | 511 | 524 | 664 | 735 | 764 | 864 | 926 | 1012 | 1048 | |
| caída de presión (WPD) | psid | 4.7 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | |
| conección | pulgada | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | |
| Condensador | tipo de ventilador | Flujo Axial | |||||||||
| Número de Ventilador | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 28 | ||
| potencia de entrada del ventilador | kW/fan | 1.5 | 1.65 | 1.5 | |||||||
| velocidad del ventilador | RPM | 910/200 | 970/200 | 910/200 | |||||||
| flujo de aire / ventilador | CFM | 10036 | 11772 | 10036 | |||||||
| Potencia Tipo 1 | 460V/60HZ/3Ph | ||||||||||
| Max RLA 2 | Control Panel 1 | A | 534 | 542 | 497 | 540 | 540 | 497 | 531 | 536 | 542 |
| Control Panel 2 | A | - | - | 269 | 269 | 269 | 497 | 531 | 536 | 542 | |
| Corriente de arranque 1 | Control Panel 1 | A | 534 | 542 | 678 | 721 | 721 | 678 | 712 | 717 | 542 |
| Control Panel 2 | A | - | - | 269 | 269 | 269 | 678 | 712 | 717 | 542 | |
Potencia Tipo 2
| 460V/60HZ/3Ph | ||||||||||
| Max RLA 2 | Control Panel 1 | A | 441 | 447 | 410 | 446 | 446 | 410 | 438 | 442 | 447 |
Control Panel 2
| A | - | - | 269 | 269 | 269 | 497 | 531 | 536 | 542 | |
| Corriente de arranque 1 | Control Panel 1 | A | 534 | 542 | 678 | 721 | 721 | 678 | 712 | 717 | 542 |
| Control Panel 2 | A | - | - | 222 | 222 | 222 | 560 | 588 | 592 | 447 | |
| Refrigerante | R134a | ||||||||||
| Carga de Refrigerante | ckt 1 | lb | 216 | 229 | 309 | 348 | 384 | 326 | 326 | 403 | 458 |
| ckt 2 | lb | 216 | 229 | 152 | 165 | 165 | 326 | 326 | 403 | 458 | |
| Carga de Aceite | ckt 1 | gal | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| ckt 2 | gal | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Dimenciones | Longitud | pulgada | 296 | 344 | 264 | 410 | 410 | 456 | 456 | 467.5 | 698 |
| Ancho | pulgada | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | |
| Altura | pulgada | 98.598.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | |
| Peso de envío | lb | 12,642 | 14,134 | 16,956 | 18,470 | 18,506 | 21,080 | 21,410 | 22,922 | 28,268 | |
| Peso de operación | lb | 12,904 | 14,423 | 17,221 | 18,772 | 18,808 | 21,413 | 21,779 | 23,376 | 28,846 | |
Nota:
- Opciones de voltaje de la unidad: 380V/60Hz/3Ph, 460V/60Hz/3Ph
- Conexión eléctrica simple: modelo 225 a 230; Doble conexión de alimentación: modelo 285 a 460.
- El modelo 460P tiene un diseño de 2 secciones y la fábrica Trane lo envía por separado.
Literatura de Producto