CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Calentadores de Gas de Alta Eficiencia

Control de Temperatura Constante

En Trane, estamos enfocados en brindarles a nuestros clientes un control de temperatura más consistente mientras reducimos la intensidad energética del mundo ™. Su diseño de ingeniería avanzada ofrece hasta un 99% de eficiencia en la reducción total; + 95% de eficiencia a fuego alto, mientras se modula la descarga de calor para compensar las variaciones de temperatura interior y exterior.

Ahorre dinero y sea más sostenible. El calentador unitario de alta eficiencia de Trane genera el calor exacto y constante que necesita.

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesados