CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Termocambiador

UTA CLCA

CLCA1.png

Termocambiador

UTA CLCA

La CLCA es una unidad de tratamiento de aire flexible con alta integridad y estanqueidad. La resistencia del gabinete está diseñada para cumplir con la norma europea EN 1886:2007. El gabinete está diseñado para cumplir con el estándar de estanqueidad Eurovent.

Huella compacta

Un diseño compacto y tecnologías de construcción de última generación significan que no tiene que hacer concesiones. Trane puede ayudar a reducir las facturas de servicios públicos y mejorar la calidad del aire.

Desempeño económico

Con una amplia variedad de configuraciones, opciones de componentes, energía de punto único y herramientas de diseño y análisis para ayudar a adaptar los manejadores de aire Performance Climate Changer para cumplir con los requisitos de energía, calidad del aire interior y presupuesto.

Capacidad de servicio confiable

Con una construcción robusta y de calidad y controles de comunicaciones BACnet™ ensamblados, cableados y probados en fábrica, los manejadores de aire Performance Climate Changer están diseñados para una fácil instalación y mantenimiento, así como para el rendimiento duradero en el que confía Trane.

Recursos

Servicios relacionados

Soluciones de Alquiler

Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.

Modernizaciones del sistema HVAC

Los expertos de Trane pueden evaluar si una modernización o un reemplazo proporcionarán el mejor retorno de la inversión. Si una modernización es la solución adecuada para su edificio, ofrecemos servicio y soporte desde la concepción hasta la finalización para seleccionar el equipo y los controles ideales para su edificio, mejorar la eficiencia energética y ejecutar el proyecto de instalación como su contratista mecánico.

Otros productos que podrían interesarle