• TVR Series
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
  • TVR Series
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
Customer Story & Case Study

Shopping Pátio Brasil ahorra un 44% en su factura de energía

Uno de los principales centros comerciales del Distrito Federal estabilizó su gestión energética con las soluciones de aire acondicionado de Trane y ya ha recuperado la inversión.

Shopping Pátio Brasil ahorra un 44% en su factura de energía

Datos rápidos

Ubicación
Brasil
Industria
Retail
Shopping Pátio Brasil ahorra un 44% en su factura de energía

Uno de los principales centros comerciales del Distrito Federal estabilizó su gestión energética con las soluciones de aire acondicionado de Trane y ya ha recuperado la inversión.

Trane Brasil fue responsable del proyecto de aire acondicionado en Pátio Brasil, uno de los principales centros comerciales del Distrito Federal. Para optimizar el consumo energético, se implementó un sistema de control de demanda que monitorea el uso de energía y reduce el consumo cuando existe el riesgo de superar los límites establecidos. Esta medida ayuda a evitar multas y garantiza el funcionamiento del sistema con la máxima eficiencia.

Desafío

La colaboración entre Pátio Brasil y Trane comenzó en 2021 cuando el centro comercial identificó la necesidad de modernizar sus sistemas de aire acondicionado y automatización para reducir sus facturas de energía.

Al analizar el potencial de ahorro, el centro comercial identificó una oportunidad adicional en 2023 para reducir su demanda eléctrica contratada, lo que se traduciría en un ahorro mensual de aproximadamente R$30.000,00 en su factura de energía. Trane fue contratada nuevamente para optimizar el uso de la energía, manteniendo el consumo por debajo del límite contratado y evitando costos adicionales por picos de demanda, sin comprometer la comodidad de los visitantes.

Tras un estudio de caso, comprendimos las necesidades de Pátio Brasil y ofrecimos una solución que reduciría costos y, por supuesto, se alinearía con el compromiso del centro comercial con la sostenibilidad y la comodidad de los visitantes. Por lo tanto, desarrollamos una propuesta que generaría ahorros significativos y ayudaría al establecimiento a mantener sus proyecciones de gasto sin sacrificar la eficiencia, destaca Morgana Ribeiro, ingeniera de automatización de Trane Brasil.

Solución

Trane desarrolló una estrategia personalizada denominada "implementación de la lógica de control de demanda". Este sistema permite al centro comercial ajustar el consumo en tiempo real, gestionando la energía utilizada por cada unidad de climatización para evitar sobrecargas. En otras palabras, el control de demanda monitorea y reduce el consumo cuando existe el riesgo de exceder la cantidad controlada de energía, lo que evita multas y garantiza que el sistema funcione con la máxima eficiencia.

"Nuestra solución permitió a Pátio Brasil optimizar el consumo energético, maximizando la eficiencia y manteniéndolo dentro de los límites establecidos. Este proyecto demuestra cómo la tecnología puede ser un aliado clave en la gestión energética, permitiendo el ahorro y contribuyendo a una operación más sostenible", explica Ribeiro. Resultados y Expectativas

Los ahorros de energía se implementaron con éxito y se mantienen estables hasta la fecha, de forma segura y sin multas. Pátio Brasil ahorró un 44% en su factura de electricidad en tan solo ocho meses, liberando recursos para mejoras continuas en el sistema de climatización (HVAC). Con un retorno de la inversión proyectado en menos de seis meses, la solución de Trane Brasil estabilizó los costos de energía y brindó mayor seguridad al evitar la superación de los límites, así como las multas asociadas.

La alianza entre Pátio Brasil y Trane es un ejemplo de innovación en la gestión energética, utilizando tecnología e inteligencia operativa para lograr un resultado financiero positivo y sostenible. La adopción de estrategias avanzadas de monitorización y control digital garantizó que el centro comercial mantuviera un alto rendimiento y fiabilidad, incluso en períodos de alta demanda, a la vez que reforzó su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Acerca de Trane®

Trane, una marca de Trane Technologies Group (NYSE: TT), empresa global innovadora en climatización, crea ambientes interiores confortables y energéticamente eficientes mediante una amplia gama de sistemas, controles, servicios y componentes para aire acondicionado, calefacción y ventilación. Para más información, visite trane.com.ar.
Información para los medios

Comunicaciones de CDI
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883

Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877

Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013

Acerca de Pátio Brasil

Inaugurado en 1997, Pátio Brasil es actualmente uno de los principales centros comerciales del Distrito Federal. Además de su ubicación privilegiada en el corazón de Brasilia, junto al Sector Hotelero Sur, Pátio Brasil también destaca por su variedad de tiendas, con aproximadamente 200 opciones para los consumidores, que abarcan desde grandes marcas y grandes almacenes hasta una amplia gama de servicios que facilitan la vida a los clientes.

El centro comercial ofrece una variedad de servicios, reuniendo comodidades e instalaciones para el público en un solo lugar. Por ejemplo, los clientes pueden encontrar agencias de viajes, alquiler de autos, certificados digitales, loterías, bordados y costura, reparación de relojes, cajeros automáticos, una taquilla de correos, un banco, un gimnasio y un laboratorio. El patio de comidas es espacioso y cuenta con más de 20 negocios, desde comida rápida hasta restaurantes.

Es importante destacar que Pátio Brasil es el único centro comercial con sala de cine en el centro de Brasilia, que ofrece todos los servicios de Kinoplex, con seis pantallas listas para recibir a los visitantes de manera cómoda y segura. Además, Pátio Brasil es pionero en la ciudad en programación infantil, con un enfoque en atracciones para toda la familia.

Pátio Brasil Shopping es el destino perfecto para quienes buscan variedad de tiendas, entretenimiento y una excelente ubicación, todo en un solo lugar.

Información para los medios

Destak Communications

Carolina Strazer – Gerente de Marketing:  (61) 2107-7410 /  gerencia.mkt@patiobrasil.com.br

Vitor Galvão – Coordenador de Marketing:   (61) 2107-7414 / coordenacao.mkt@patiobrasil.com.br

Destak Comunicação – Assessoria:  (61) 99909-4547 -  redacao@destakcomunicacao.com.br