CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Onix CXPA - R-410A

5 a 50 Toneladas

Onix CXPA - R-410A

Onix CXPA - R-410A

5 a 50 Toneladas

Características principales:

  • 11 Modelos con capacidad de 5 a 50 TON y velocidad de aire fluctuando entre 1600 hasta 23543 CFM; 
  • Gabinetes del serpentín y ventilador en dos módulos, fabricados con paneles en lámina de acero galvanizado, aislados internamente con polietileno expandido aluminizado; 
  • Manejadoras de aire con opciones de descarga vertical u horizontal, así como para descarga hacia abajo configurada de fábrica;
  • Serpentines TRANE Wavy-3B, construídos con tubería de cobre sin costura, expandidos mecánicamente sobre aletas de aluminio para un perfecto contacto entre las aletas y los tubos;
  • Filtros estándar desechables de Clase G4, de fibra de vidrio expandido;
  • Motores de 4 polos o 2 polos en 60Hz o 50Hz, de carcasa abierta, con certificación de protección IP21 (para motores de hasta 3 CV) e IP55 (para motores arriba de 5CV) con polea de paso variable;
  • Ventiladores tipo Siroco, de aspas curvadas hacia el frente (forward-curved), dimensionados para vencer presiones estáticas totales de hasta 60 mmca/ 2.35 inH2O;
  • Pintura – Las piezas de la unidad son sometidas a un moderno proceso de fosfatización para después ser pintadas con pintura de resina a base de poliéster, lo que les proporciona un alto grado de resistencia. Al finalizar este proceso, las piezas pasan por un proceso de polimerización mediante horneado a una temperatura de 200°C, ofreciéndoles un terminado para larga vida útil.
  • Refrigerante Ecológico – R-410A para unidades en 60Hz y R-407C sólo para unidades en 50Hz.

Split Systems 5 - 50 Tons

Eficiencia energética y confiabilidad para mantener a los clientes cómodos

Solution Plus es un sistema split diseñado y planificado para satisfacer las condiciones más exigentes del mercado, combinando versatilidad de instalación, fácil mantenimiento y bajos costos, sin comprometer los plazos de ejecución del proyecto.

Diseñado para brindar confiabilidad y facilidad de servicio

Desarrollado para satisfacer los mercados comerciales e industriales. Todos los modelos Solution Plus están diseñados para proporcionar simplicidad de instalación y mantenimiento, combinada con la alta confiabilidad de los productos Trane.

Literatura de producto

Otros productos en los que podría estar interesados