Manejo del aire de la sala de computadoras (CRAH) Agua enfriada
Características clave
- Controlador de microprocesador de última generación con una gama de opciones de interfaz de sistemas de gestión de edificios.
- Válvulas CW dobles de 2 vías estándar en CFD-510 y unidades más grandes (opción para válvulas CW simples de 2 vías).
- Todos los ventiladores EC montados en el gabinete cumplen con el máximo rendimiento sin caer en un piso elevado, múltiples opciones de ventiladores EC.
- Menos unidades a mayor capacidad pueden reducir significativamente los costos operativos y de capital.
- Deshumidificación lograda de manera eficiente a través de un volumen de aire reducido al máximo enfriamiento.
- Soportes de piso estándar para todos los modelos, soportes de piso con clasificación sísmica disponibles en algunos modelos.