WAVE

Unidad de Tratamiento de Aire

  • Gabinete construido con estructuras de aluminio laminado pulido, aislado térmicamente.
  • Bandeja de condensados de chapa galvanizada. Diseñada para que no haya acumulación de condensados. Construida según los estándares ASHRAE atendiendo las necesidades de IAQ.
  • Serpentinas construidas con tubos de cobre sin costura, expandidos dentro de aletas de aluminio WAVY
    3B que garantizan un excelente intercambio de calor.
  • Ventiladores de tipo centrífugo de doble aspiración con alabes inclinados hacia adelante o con alabes
    inclinados hacia atrás, construidos en lámina galvanizada, con rotores balanceados estática y
    dinámicamente, operando en rodamientos auto-alineables, auto-lubricados y blindados. La polea del
    ventilador es fija y la del motor es variable. Para presiones estáticas externas de hasta 35mmca. Descarga
    del ventilador con junta de lona entre caracol y gabinete, para amortiguación vibratoria efectiva.
  • Motor eléctrico. Trifásicos para 380 V / 50hz. Protección IP-54, aislamiento clase B y categoría N.
  • El conjunto motor-ventilador está montado en estructura única aislada de la base por amortiguadores
    de vibración de neopreno de alta eficiencia.
MODELO Caudal
(m3/h)
Módulo
Serpentina
Módulo
Ventilador
Potencia motor
(kW)
WD02 1200/2000 550x810x530 550x810x530 0.4 / 0.74
WD03 1500/3000 660x810x580 660x810x580 0.74 / 1.05
WD04 2000/4000 660x960x580 660x960x580 0.74 / 1.47
WD06 3000/6000 800x1120x740 800x1120x740 1.1 / 2.2
WD08 4400/8000 800x1430x740 800x1430x740 1.47 / 2.2 / 4
WD10 5500/10000 1100x1500x740 1100x1500x740 1.47 / 2.2 / 4
WD12 6000/12000 1100x1500x740 1100x1500x740 1.47 / 2.2 / 4 / 5.5
WD14 7000/14000 1100x1700x740 1100x1700x740 1.47 / 2.2 / 4 / 5.5
WD17 9000/17000 1100x2000x740 1100x2000x740 1.47 / 2.2 / 5.5 / 7.35
WD21 12000/21000 1100x2400x930 1100x2400x930 2.2 / 4 / 5.5 / 7.35
WD25 15000/25000 1100x2770x930 1100x2770x930 2.2 / 4 / 5.5 / 7.35
WD31 17500/31000 1300x2770x930 1300x2770x930 4 / 5.5 / 7.35 / 11
WD35 20000/35000 1500x2770x930 1500x2770x930 4 / 5.5 / 7.35 / 11
WD40 25000/40000 1500x2770x930 1500x2770x930 5.5 / 7.35 / 11 / 14.7

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).