Air Conditioners
Nuestras unidades de aire acondicionado de techo de última generación brindan un control de temperatura silencioso y eficiente y están modificadas para ser elevadas con grúa o montacargas.
Ver Air Conditioners RentalsSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Trane Rental Services tiene una impresionante variedad de equipos de calefacción, refrigeración y generación de energía. Nuestras capacidades incluyen unidades de refrigeración de 1 a 1000 toneladas, 36 kW a 1,5 MW de generación de energía, calentadores eléctricos e indirectos de hasta 512 000 Btus.
Nuestras unidades de aire acondicionado de techo de última generación brindan un control de temperatura silencioso y eficiente y están modificadas para ser elevadas con grúa o montacargas.
Ver Air Conditioners Rentals
Ya sea que necesite un enfriador enfriado por aire, ideal cuando la velocidad, la facilidad de instalación y la confiabilidad son sus principales preocupaciones, o un enfriador enfriado por agua, que se puede modificar para instalarlo fácilmente y proporcionar respaldo temporal rápido o capacidad adicional, Trane Rental Services puede ayuda.
ver Chillers Rentals
Alquile nuestras torres de enfriamiento como unidades independientes o combinadas cuando se necesiten aplicaciones enfriadas por agua.
Ver Torres de Enfriamiento Rentals
Trane ofrece la AHU más robusta de la industria. Nuestras unidades de tratamiento de aire diseñadas a medida son la solución adecuada para trabajos más grandes y están clasificadas y dimensionadas para exteriores para aire 100 por ciento exterior.
Ver Controladores de aire Rentals
Los equipos de calefacción de Trane Rental Services proporcionan calor eléctrico limpio, libre de humedad y vapores asociados con otros tipos de calefacción.
Ver Equipos de Calefacción Rentals
Ya sea que necesite alimentar una de nuestras soluciones de refrigeración temporales o simplemente necesite energía adicional, Trane tiene potencia temporal que oscila entre 36 kW y 1,5 MW.
Ver Generadores Rentals