1. Trane Commercial HVAC
  2. Services
  3. Trane Commercial Rentals
  4. Benefits of Trane Rental Services

Beneficios de Trane Rental Services

Descubra lo que Trane puede hacer por usted y que otros no pueden.

Ya sea que se necesite refrigeración adicional durante condiciones climáticas extremas o un reemplazo a corto plazo después de una emergencia, las empresas a veces requieren equipos para enfriar, calentar o alimentar un ambiente interior de forma temporal.

Trane Rental Services puede hacer justamente eso, brindándole soluciones rápidas, confiables y rentables cuando las necesite. Los servicios de alquiler de Trane también pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, ya que todos los equipos de alquiler son energéticamente eficientes y nuestro equipo ayuda a minimizar el desperdicio recomendando solo el equipo que necesita.

Un sistema de alquiler temporal puede mantener su negocio operativo mientras repara, reemplaza o actualiza su sistema existente. También se puede utilizar un sistema de alquiler como prueba de concepto para una futura compra de equipos Trane. Los sistemas de alquiler temporal de Trane también son útiles para aliviar los retrasos en los proyectos y los plazos de entrega prolongados.

Trane Rental Services proporciona refrigeración, calefacción y energía escalables para aplicaciones únicas, situaciones inusuales y eventos especiales. Llámenos y en poco tiempo podremos diseñar, instalar y operar equipos que se adapten a sus necesidades, ya sea para interiores o exteriores, a corto o largo plazo, para proyectos grandes o pequeños.

Nuestro equipo de gerentes de cuentas, ingenieros, técnicos de servicio y profesionales de logística pueden transformar rápidamente el equipo que necesita en un sistema que funcione sin problemas y que supere sus expectativas.

Un futuro más sostenible

La sostenibilidad siempre ha sido parte de la estrategia central de Trane. Trane Rental Services se basa en un mañana mejor y un futuro más sostenible con métricas de diagnóstico integradas basadas en la reducción del uso de energía, la reducción de emisiones y el ahorro de dinero. La tecnología Tracer SC+ y Connect Equipment de Trane le ayuda a estar un paso por delante de sus problemas con capacidad remota y utilización de energía. Trane Rental Service tiene la experiencia y las asociaciones de colaboración para avanzar en estos objetivos y aumentar las expectativas para brindar las soluciones temporales más eficientes posibles. Contamos con la tecnología, el enfoque y los recursos para trabajar en equipo caso por caso para administrar la mejor solución para sus aplicaciones y objetivos de sostenibilidad únicos e individuales.

Descripción general del equipo

Trane Rental Services tiene una impresionante variedad de equipos de calefacción, refrigeración y generación de energía. Nuestras capacidades incluyen unidades de refrigeración de 1 a 1000 toneladas, 140 kW a 1,5 MW de generación de energía, calentadores eléctricos e indirectos de hasta 512 000 Btus.  

No es sólo un alquiler, es un Trane.

Cualquiera puede alquilarle equipo. Esto es lo que distingue a Trane Rental Services del resto:

Tecnología avanzada Proporcionamos el mismo equipo avanzado que ha convertido a Trane en el líder en aplicaciones HVAC.

  • Últimos modelos con actualizaciones anuales de flota.
  • Compatibilidad con sistemas de control de edificios.
  • Capacidad de monitoreo y resolución de problemas remotos

Modificado para aplicaciones temporales
Nuestro equipo está modificado para una fácil instalación y operación.

  • Bastidor de elevación integrado para uso con puente grúa o carretilla elevadora
  • Modificado para conexiones rápidas
  • Diseñado para brindar durabilidad y transporte para brindar soporte a los clientes en América del Norte, tenemos 4 oficina.

Servicio Superior
Nuestro personal de servicio altamente capacitado está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para emergencias, equipos y soporte de servicio al cliente.

  • En territorio norte tenemos 4 oficinas (Colombia, Panamá, Costa Rica, Republica Dominicana)
  • 30 tecnicos

Equipo confiable

Nuestro equipo se construye como equipo original nuevo para nuestra flota de alquiler..

  • La flota de equipos más joven de la industria
  • El equipo se somete a pruebas de funcionamiento periódicas y mantenimiento completo.

El equipo de servicios de alquiler de Trane le aporta la experiencia que necesita


Request Rental Services

Call  833-926-6563

Request Rental Services

Call  833-926-6563

Permítanos ayudarlo
This field is required.

Recursos

  • Eficiencia energética con proyectos de alquiler de Trane
    Descargar Eficiencia energética con proyectos de alquiler de Trane
  • Panel de monitoreo remoto de servicios de alquiler de Trane
    Descargar Panel de monitoreo remoto de servicios de alquiler de Trane

¿Buscando piezas?

Trane Piezas

Para preguntas generales o corporativas:

Contáctenos