1. Trane Commercial HVAC
  2. Alquiler
  3. Necesidades de alquiler
  4. Plan de contingencia

Plan de contingencia

Esté preparado para cuando suceda algo inesperado.

Cuando la falta de control de la temperatura puede suponer un alto riesgo financiero o para la seguridad, cuente con un plan de contingencia para que sus operaciones no se detengan. Trane colaborará con usted para crear un plan y preparar sus instalaciones con el fin de mitigar los riesgos y minimizar el tiempo de parada.

El mejor modo de garantizar la calefacción y la refrigeración

Incluso si los equipos disfrutan de un mantenimiento perfecto, todas las instalaciones tienen algún nivel de riesgo por fallos en la alimentación o en los sistemas HVAC. Podemos ayudarle a planificar con antelación. Si cuenta con un plan de contingencia, podrá disfrutar de control y de tranquilidad, ya que sabrá que los equipos necesarios están listos en caso de avería.

  • El tiempo de reacción más rápido para recuperar el suministro de calefacción o refrigeración

    El tiempo de reacción más rápido para recuperar el suministro de calefacción o refrigeración

    Siempre tendrá disponibles refrigeración y calefacción temporales si el equipo del cliente deja de funcionar. Gracias a nuestra amplia gama de equipos de alquiler, estamos preparados para suministrar la refrigeración y la calefacción que necesite según lo planeado.

  • Sin sorpresas

    Sin sorpresas

    Los ingenieros de Trane evaluarán la planta de calefacción o refrigeración. Colaborarán con usted para definir los equipos necesarios, su correcto posicionamiento y el trabajo preparativo que habrá que realizar en las instalaciones. Una vez activado, el plan puede transformar con rapidez los equipos que necesita en un sistema con un funcionamiento óptimo. Nada se deja al azar.

  • Fiabilidad, eficiencia y cobertura de mantenimiento de Trane

    Fiabilidad, eficiencia y cobertura de mantenimiento de Trane

    Todos nuestros equipos disfrutan de un mantenimiento perfecto de acuerdo con los estándares más elevados. Nuestros clientes pueden confiar en nuestra amplia red de ingenieros de servicio para disfrutar de un soporte técnico sobresaliente 24/7. Todo está incluido.

Haga su elección

Planes de contingencia con la unidad en espera en las instalaciones del cliente 
La solución más segura: los equipos de alquiler están a la espera y ya conectados en las instalaciones del cliente para proporcionar un apoyo inmediato. 

Planes de contingencia con la unidad reservada en el almacén más cercano de Trane
Una solución intermedia: la garantía de que los equipos de alquiler siempre estarán disponibles en el almacén más cercano de Trane para su entrega, instalación y puesta en servicio rápidas. 

Planes de contingencia sin reserva
La solución básica: preparamos las instalaciones y confiamos en la entrega y puesta en servicio rápidas de los equipos de alquiler, sujetos a su disponibilidad. Una opción con un presupuesto más ajustado pero con un riesgo mayor durante la temporada de más trabajo, en la que el 90% de nuestra flota está en uso.

Solución de servicio relacionada

  • Mantenimiento 4.0

    Mantenimiento 4.0

    Un plan de contingencia encaja perfectamente en un contrato de mantenimiento más completo con Trane.

Indíquenos sus necesidades

+34 661 48 54 04

Experiencias de clientes

Evitamos los problemas del calor en el sector sanitario

Evitamos los problemas del calor en el sector sanitario

Un hospital público tenía que enfrentarse a la dificultad de contar con refrigeración suficiente en las distintas alas durante el calor del verano.

Más información
Pruebas de tecnología avanzada con Trane EaaSy

Pruebas de tecnología avanzada con Trane EaaSy

Estas modernas instalaciones de fabricación situadas en el norte de los Países Bajos realizan inversiones continuas en innovaciones y en la mejor tecnología de su sector.

Más información
Garantizamos el proceso de elaboración del vino en una bodega de Rumanía

Garantizamos el proceso de elaboración del vino en una bodega de Rumanía

Una bodega de la región vinícola de Murfatlar en Rumanía necesitaba refrigeración temporal durante la temporada de vendimia.

Más información
Control de la temperatura para los conciertos de una estrella internacional

Control de la temperatura para los conciertos de una estrella internacional

La artista multiplatino Ariana Grande visitó Europa en 2019 con su gira “Sweetener World Tour”.

Más información
Conozca más experiencias de clientes

Soluciones de alquiler relacionadas

  • Emergencias o imprevistos

    Asistencia para alquiler en emergencias o imprevistos

  • Mantenimiento planificado

    Alquiler de equipos para mantenimiento planificado

  • Ampliación de la potencia

    Alquiler de equipos para la ampliación de la potencia

  • Eventos

    Alquiler para eventos

  • Alquiler para la sustitución sencilla de unidades con el servicio EaaSy

    Alquiler para la sustitución sencilla de unidades con el servicio EaaSy

Contacte con nosotros

Póngase en contacto con un experto en servicios de alquiler local de Trane

Le ayudaremos a encontrar la solución que necesite
¿Cómo le gustaría que nos pusiéramos en contacto con usted? *
This field is required.

Indíquenos sus necesidades

08457 165 162

Descubra cómo hemos ayudado a otros clientes

Experiencias de clientes