Trane Oasis
Trane Oasis
Desarrollado para servir al mercado comercial e industrial. Todos los modelos Oasis de Trane están diseñados para simplificar la instalación y el mantenimiento, junto con la alta confiabilidad de los productos de Trane.
Los modelos, con capacidades que van de 5 a 50 TR y caudales que van de 2.000 a 40.000 m3/h (Capacidad: 5, 7,5, 10, 12,5, 25, 35, 40 y 50TR están actualmente en desarrollo disponibles);
Gabinete para los módulos de baterías y ventiladores con paneles de chapa de acero galvanizado, aislados internamente con polietileno expandido aluminizado;
Refrigerante Ecológico - R-410A, para unidades de 60Hz.
Trane Oasis es un sistema dividido diseñado y diseñado para cumplir con las condiciones más exigentes del mercado, combinando versatilidad de instalación, fácil mantenimiento y bajo costo.
El diseño modular le permite cumplir con una amplia gama de aplicaciones sin comprometer los tiempos de entrega del proyecto.
La solución más simple y versátil para usted.
Unidad Condensadora
- Confiabilidad: Ventilador axial de metal con descarga vertical.
- Estructura resistente: Gabinete en chapa metálica con revestimiento con pintura electrostática.
- Tecnología Trane: Serpentín tubo-aleta Trane Wavy-3B con aletas de aluminio y tubo en cobre sin soldadura.
- Durabilidad: Protección anticorrosiva “Yellow Fin”(Opcional)
- Alto desempeño: Compresor manifold x2.
- Refrigerante ecológico: R410-A.
- Protección del equipo: Contactores para los compresores y ventilador, y presostato de alta con rearme automático.
- Compacto: Equipo con dimensiones optimizadas que pueden ser transportado en ascensores de servicio. Facilidad de mantenimiento.
Unidad Evaporadora
- Versatilidad: Unidad multi-posición con montaje vertical u horizontal.
- Tecnología Trane: Serpentín tubo-aleta Trane Wavy-3B con aletas de aluminio y tubo en cobre sin soldadura.
- Calidad del aire: Filtros G4 incluidos y filtros M5 y G4 adicionales como opcionales.
- Alto desempeño: Ventilador tipo Sirocco con dos opciones para presión estática: Estándar (30mmca), Alta (50mmca).
- Confiabilidad: Motor con transmisión de polea y correa con una velocidad.
- Control de refrigerante: Válvula de expansión termostática R410-A.
- Funcionalidad: bandeja de dreno horizontal.
- Estructura reforzada: En aluminio extruido.
- Control de temperatura Termostato electrónico y programable (Comunicación Modbus opcional).
Literatura do Produto
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Catálogo IOM - Trane Oasis - PortuguêsTDX-SVN001C-PB8MB