Enfriadora de aire Sintesis Advantage CGAF
Enfriadora de aire Sintesis Advantage CGAF
Model CGAF
Flexible, fiable y sencillo
Las enfriadoras refrigeradas por aire Trane CGAF están construidas sobre la reconocida plataforma Sintesis™ y comparten muchos de los mismos componentes y tecnologías, todos ellos con un historial de fiabilidad probado.
Nuestras enfriadoras refrigeradas por aire CGAF le ofrecen muchas soluciones de ahorro energético para que pueda elegir el mejor equipo para sus necesidades específicas:
- Sistema de refrigeración libre integrado, que reduce significativamente los costes de funcionamiento y el desgaste de los principales componentes del sistema.
- Opción de recuperación de calor total o parcial que recupera el calor residual generado durante el ciclo de refrigeración para proporcionar agua caliente a su edificio.
Todas las enfriadoras Trane Sintesis™ ofrecen una fácil integración con los sistemas BMS.
Rentable y eficiente
Con un rendimiento optimizado que cumple y supera los umbrales de diseño ecológico de la UE, junto con características diseñadas para reducir los costes de instalación (como los paquetes de bombas integradas opcionales), las enfriadoras CGAF Sintesis™ también son ideales para aplicaciones de reequipamiento.
Funcionamiento silencioso
Con compresores scroll de volumen variable, ventiladores de velocidad variable y opciones de aislamiento que reducen aún más el sonido, las enfriadoras CGAF son la opción ideal para mantener su edificio frío, de forma silenciosa y eficiente.
DESCRIPCIÓN DE LA GAMA
Con nueve configuraciones de base para elegir y muchas más opciones configurables, el modelo CGAF puede adaptarse fácilmente a sus requisitos de rendimiento y presupuesto. El CGAF ofrece tres versiones de eficiencia (SE, HE y XE) que pueden acoplarse a tres paquetes de bajo ruido (SN, LN, XLN).
También puede elegir entre los ventiladores AC, EC y EC Axitop para mejorar la eficiencia de su sistema en función de su presupuesto.
Especificaciones técnicas
Desplazamiento
Recursos
Otros productos que pueden interesarle
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.