Remote Diagnostic Services

Reduced-contact building maintenance and management. We are ready to help.

A mudança aconteceu virtualmente durante a noite. A forma como os edifícios estão sendo usados ​​agora parece totalmente diferente de alguns meses atrás. Os sistemas HVAC precisam de um novo conjunto de regras. A Trane tem experiência em todos os tipos de edifícios e uma história de 100 anos na solução de difíceis problemas de HVAC. Nós estamos prontos para ajudar.

O serviço HVAC tem responsabilidades maiores  

A qualidade do ar interior está na mente de todos e agora mais crítica do que nunca. Enquanto isso, conforme os edifícios se abrem, os recursos são ainda mais restritos, forçando você a priorizar suas áreas de foco. Os Serviços Remotos da Trane podem gerir eficazmente os sistemas HVAC à distância, garantindo que os edifícios permanecem confortáveis ​​e eficientes, ao mesmo tempo que lidam com o aumento da complexidade de padrões de ocupação menos previsíveis. Através dos nossos melhores engenheiros, técnicos formados na fábrica e ferramentas de serviço líderes da indústria, as soluções de serviço da Trane podem tornar o seu edifício o melhor possível para o próximo normal.

Inspecionar sistemas

As inspeções remotas do sistema podem ser personalizadas para atender às operações de negócios de cada local, usando a inspeção de 10 pontos padrão ou as diretrizes de inspeção de mergulho profundo de 50 pontos.

  • Verifique se os pontos de ajuste não foram alterados inadvertidamente enquanto os funcionários essenciais permaneceram no edifício
  • Confirme se o HVAC está definido para uma nova programação de trabalho, que pode parecer completamente diferente agora
  • Receba e investigue alarmes de equipamentos antes que eles causem tempo de inatividade ou falhas de equipamentos - mesmo quando os edifícios permanecem desocupados

Resolver Problemas

Com base no que aprendemos durante a inspeção, podemos preparar o edifício para uma operação confortável e eficiente.

  • Restaurar configurações anteriores
  • Estabeleça novos horários
  • Configure processos para agendamento de exceções - incluindo capacitação de inquilinos para solicitar mudanças de ocupação diretamente
  • Encurte as chamadas de serviço no local, preparando os técnicos com informações do sistema com antecedência

Prepare-se para o Futuro

Os serviços de diagnóstico remoto são a porta de entrada para o uso de tecnologias de edifícios conectados que tornam os edifícios mais responsivos, sustentáveis ​​e resilientes. O monitoramento remoto estabelece supervisão em preparação para a possibilidade de futuros fechamentos e a notificação de alarme contínuo pode ser configurada para monitorar a qualidade do ar interno. Como todos nós dependemos mais de serviços habilitados para tecnologia, é ainda mais importante manter o sistema de automação de edifícios básicos em boas condições; a chave para uma maior sustentabilidade.

Pronto para agora.
Resliente para o amanhã.

Estes são tempos incertos e as implicações para os edifícios continuarão a evoluir. A Trane está acompanhando as mudanças nas diretrizes e regulamentações. Continuaremos a compartilhar novas informações e recursos aqui.

Veja nossas outras ofertas

 

 

 

 

 

 

Get Your Building Ready

Let us help you get started.

Serviços Relacionados