ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Sistema TVR Ultra

TVR Ultra

A linha TVR da Trane traz sistemas modernos, fáceis de instalar e manter, com uma excepcional eficiência energética e que permitem uma automação simples e funcional. Tudo com excepcional custo-benefício.

O TVR Ultra apresenta o que existe de mais moderno na tecnologia VRF. São sistemas de maior eficiência energética que possuem módulos de até 32 hp para 380V e 28 hp para 220V, podendo compor grandes sistemas de até 96 hp.

Literatura do Produto

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.