Fancolete Hospitalar


Fancolete Hospitalar – Linhas HFHC e HFHD

A linha HFH é composta por equipamentos de climatização desenvolvidos especialmente para aplicações, onde é exigido um altíssimo nível de qualidade do ar, em conformidade com normas e parâmetros nacionais (NBR 16401 e NBR 7256).

Disponíveis nas versões HFHC (cassete) e HFHD (dutado), os modelos oferecem capacidades de resfriamento que variam de 1 a 5 TR's, operando por meio de expansão direta (R-410A) ou expansão indireta (água gelada). Na versão HFHP (Dutado Plenum Fan) disponível com os mesmos opcionais que o HFHD e com uma maior pressão estática disponível.

Projetados para atender aos mais rigorosos requisitos de higiene e conforto, os equipamentospermitem a instalação de diferentes estágios de filtragem desde filtros grossos e finos até filtros HEPA, garantindo a pureza do ar em ambientes críticos como hospitais, clínicas e laboratórios.

As unidades são equipadas com ventiladores centrífugos de baixíssimo nível de ruído, integrados com amortecimento de vibração no motor elétrico, além de atenuadores acústicos opcionais, proporcionando elevado conforto acústico.

Com design compacto e altura reduzida, a linha HFH pode ser instalada de forma embutida no forro ou aparente, adaptando-se com facilidade às necessidades de cada projeto.


HFHC-fancolete-2.png

HFHC

Construído em chapa de aço galvanizada, com opção de pintura eletrostática, isolamento composto por duas placas internas de poliuretano (PU) aplicadas nas laterais, evitando ponte térmica e condensação dos painéis, desde que respeitadas as condições padrão: temperatura de forro controlada a 24°C e umidade relativa do ar máxima de 50%. Opcionalmente, pode receber isolamento externo adicional em borracha elastomérica, com espessura definida conforme a necessidade do cliente.

HFHD-fancolete-2.png

HFHD

Construído em chapa de aço galvanizada, com opção de pintura eletrostática. Possui isolamento do tipo sanduíche, poliuretano de 20mm entre as chapas, garantindo o controle térmico e evitando condensações, dentro das mesmas condições padrão que o HFHC.


Características Construtivas

Módulo Trocador de Calor HFHC e HFHD

Serpentina de resfriamento ou opcional resfriamento + aquecimento, fabricada com tubos de cobre e aletas de alumínio, podendo ser água gelada (expansão indireta) ou R-410a (expansão direta).

Todas as serpentinas estão aptas a trabalhar com pressões de acordo com a respec va aplicação, podendo ser feito teste de estanqueidade em até 600 psi. Bandeja de condensado fabricada em aço galvanizado revestida da externamente com isolamento térmico.

Módulo Ventilador do HFHC e HFHD

O ventilador possui acoplamento direto ao motor elétrico monofásico em 220V do tipo AC, com disposivo de fixação através de coxins que evitam transmissão de vibração ao equipamento. Rotor de pás curvadas para frente que opera com baixa rotação.

Módulo de Atenuação de Ruído

HFHC - Com células atenuadoras de ruído fabricadas com lã de rocha reves da com manta especial evitando desprendimento de particulas. Com atenuadores de ruídos antes e após o ventilador. HFHD - Atenuador de ruído opcional na aspiração e/ou descarga.

Módulo de Filtragem HFHC e HFHD

Filtro grosso, fino e/ou absoluto.

Outros Produtos em que você Pode estar Interessado

Estamos sempre prontos para ouvir você! Nosso compromisso é responder com agilidade e oferecer as informações mais relevantes para suas necessidades. Conte com o escritório de vendas local ou a loja de peças para o suporte que você precisa.

Solicite um orçamento através dos canais abaixo.

Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h

Os dados pessoais coletados neste formulário tem por finalidade o retorno à mensagem enviada. Referidos dados não serão utilizados para forma adversa da finalidade pretendida. Uma vez cumprida com a finalidade, os dados ficarão armazenados pelo tempo necessário exigido pela legislação, após referido prazo, serão excluídos da base de dados, nos termos da LGPD. Qualquer dúvida, basta entrar em contado com o Encarregado através do email Lei Geral de Proteção de Dados lgpd@tranetechnologies.com