CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Tu Edificio con una Mejor Vista

Tracer® Ensemble® brinda la mejor experiencia de usuario al combinar informes y tableros personalizados para ver y optimizar los activos. Acceda fácilmente a alarmas, puntos de ajuste y horarios desde prácticamente cualquier lugar a través de un acceso remoto seguro. Además, con Ensemble tiene acceso a Tenant Services™ y Work Order Management para maximizar la comodidad de sus ocupantes y minimizar los procedimientos estresantes.

Integre sus sistemas

Los edificios están llenos de potencial oculto para ser más cómodos, más sostenibles y más influyentes en su misión. Tracer® SC+ con su interfaz Synchrony® fácil de usar aprovecha este potencial al hacer que las conexiones entre la tecnología y las personas sean más intuitivas y completas.

Soluciones de iluminación

Controle más de la mitad del uso de energía de su edificio al integrar su sistema de iluminación con una interfaz fácil de usar.

Factory Mounted Controls

Le brindamos la experiencia en ingeniería de Trane® con nuestras soluciones listas para usar. Usando nuestros controladores de equipo preprogramados que están instalados de fábrica en nuestro equipo. Esto puede conducir a ciclos de construcción más rápidos, menos riesgos y mayor calidad.

Nuestros controles de equipo estándar pueden integrarse fácilmente con cualquier sistema de automatización de edificios, pero para mejorar el rendimiento y la eficiencia, combínelos con los sistemas de control de Trane.

Remoto y confiable

Este nuevo módulo ahora admite conectividad celular directamente. Permite una seguridad mejorada, una instalación simplificada y una solución de fábrica para la conectividad del controlador a la nube de Trane para el acceso remoto y la recopilación de datos de Trane Connect.

Inalámbrico y seguro

Con Air-Fi® Wireless, puede crear el sistema confiable y flexible que desea sin cables. También permite actualizaciones sencillas de la infraestructura BAS al permitir un enfoque por etapas basado en su cronograma.