La agricultura indoor tiene muchas ventajas: ciclos de cultivo durante todo el año, la capacidad de crear y mantener condiciones de crecimiento únicas, con un menor uso de pesticidas y un uso más eficiente de los recursos hídricos. Sin embargo, replicar a la Madre Naturaleza en interiores es una tarea compleja que requiere mucha energía.
Fundamentalmente, es un desafío de HVAC. Al igual que los centros de datos y los quirófanos hospitalarios, las salas de cultivo comerciales son entornos críticos que requieren condiciones climáticas interiores precisas para cumplir su misión con éxito. Es importante que los productores se asocien con un proveedor que conozca los desafíos que enfrentan los entornos de alta exigencia y que cuente con la experiencia en eficiencia energética necesaria para apoyarlos.
Díganos la “receta” y diseñaremos un sistema HVAC de Agricultura Indoor para cultivarla
Los agricultores verticales, los productores indoor y los cultivadores comerciales de cannabis suelen contar con procesos de cultivo personalizados y propietarios, lo que hace que los ajustes manuales de los sistemas sean complejos o difíciles. Trane puede diseñar un sistema integral de HVAC y control que opere según la etapa de crecimiento de la planta, produciendo automáticamente las condiciones ambientales necesarias, con requisitos específicos de iluminación, temperatura, humedad, niveles de CO₂ y riego/fertirrigación. Esta capacidad reduce los costos laborales y ayuda a garantizar ciclos de cultivo consistentes y repetibles.
Le ayudaremos a reducir el consumo de energía
Mantener el clima ideal de cultivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hace que los productores indoor se conviertan rápidamente en grandes consumidores de energía, que fácilmente puede convertirse en el mayor costo de producción. El crecimiento de la agricultura en ambiente controlado (CEA) está poniendo de manifiesto la necesidad de que las operaciones de agricultura indoor funcionen de la manera más eficiente posible. Desde iluminación LED eficiente para cultivo hasta sistemas de control que automatizan procesos y estrategias de programación para reducir el consumo y el costo de la energía, Trane puede ayudarle a gestionar sus costos energéticos de forma inteligente, manteniendo su capacidad productiva y la calidad.
Seleccione entre un amplio espectro de soluciones adaptadas a su operación de cultivo
No existe una solución única para todos. Los ingenieros de Trane le ayudan a determinar la mejor opción para sus necesidades, con una amplia selección de componentes de sistemas HVAC diseñados para respaldar aplicaciones de agricultura indoor, entre ellos:
Sistemas diseñados específicamente para este propósito, como Trane Horizon® Thrive™, un sistema rooftop empaquetado desarrollado especialmente para cumplir con los requisitos de las operaciones de agricultura indoor, con capacidades de 3 a 80 toneladas, que permite escalar a medida que crecen las operaciones;
Equipos convencionales de expansión directa (DX), incluidas unidades rooftop empaquetadas, sistemas split DX y sistemas VRF;
Unidades manejadoras de aire para aplicaciones de enfriamiento y recalentamiento; y
Sistemas de agua helada, incluidos sistemas enfriados por aire, enfriados por agua y sistemas modulares enfriados por aire y por agua.
Le ayudamos a utilizar datos y análisis para optimizar aún más su operación
Los procesos sofisticados generan grandes volúmenes de datos que pueden utilizarse para optimizar y mejorar la operación. Con el sistema de gestión de edificios Tracer® Ensemble®, los productores tienen todo al alcance de la mano, con acceso remoto seguro las 24 horas del día. Supervise, diagnostique y optimice las operaciones desde un teléfono, una tableta o una computadora. Visualice una o múltiples operaciones y aproveche los datos para obtener mayores conocimientos sobre el desempeño y las oportunidades de mejora.