4MXC8518GF000AA, 4MXC8524GF000AA, 4MXC8538GF000AA, 4MXC8548GF000AA,
Sistemas U-Match - Cassette
 
                    4MXC8518GF000AA, 4MXC8524GF000AA, 4MXC8538GF000AA, 4MXC8548GF000AA,
Sistemas U-Match - Cassette
Desde 18.000 hasta 58.000 Btu/h
Trane innova y presenta el nuevo inversor de casete con características únicas y exclusivas.
Toda la estética, eficiencia y características de vanguardia fueron diseñadas para brindar un mejor confort y rendimiento para varias aplicaciones.
- Alta eficiencia hasta 21 SEER
- Distribución de aire superior a través de suministro de aire de 360º para casetes y distribución de aire perfecta con control independiente y preciso de las 4 aletas.
- Sensor de presencia inteligente para cassete y convertible (opcional)
- Toma de aire fresco para garantizar una perfecta calidad del aire en todos los ambientes.
- Unidades súper silenciosas con excelente acabado y diseño con pantalla LCD oculta
 
            
        Lo último en ahorro de energía
- Alta eficiencia hasta 20 SEER
- Sensor de presencia inteligente para cassete y convertible
 
            
        Calidad de Aire
- La entrada de aire fresco en el Cassette de Trane mejorará la calidad del aire.
- Flujo de aire de 360º para una mejor distribución del aire
 
            
        Mejor comodidad
Mayor comodidad con 5 velocidades para suministro de aire y niveles de ruido de hasta 29 dB (A)
Nota: 29 dB (A) es para una unidad de 24.000 Btu / h a baja velocidad
Productos Relacionados
Recursos
Brochure
- 
                            
  
    Unidad Tipo Casete de 4 VíasMC-SLB039-EM