Sistemas TVR Smart
TVR Smart
Trane presenta la nueva línea de productos TVR Smart, diseñada para redefinir los estándares de eficiencia y conectividad en sistemas de climatización. Gracias a mejoras excepcionales en la eficiencia energética, los nuevos sistemas ofrecen un rendimiento sin precedentes.
El TVR Smart ofrece una capacidad máxima del sistema de hasta 136 CV (108 toneladas) para sistemas de 380 V y de 128 CV (102 toneladas) para sistemas de 220 V, además de conectividad inalámbrica exclusiva con el sistema de comunicación Wi-Fi Smart Link, que garantiza una conectividad innovadora entre las unidades exteriores e interiores, facilitando la instalación del sistema.
Literatura do Produto
Serviços
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.