El enfriador modular CXAU VFD de Trane tiene controles especiales que operan los módulos como maestro/esclavo cuando están acoplados y cada componente es un respaldo entre sí en cada módulo, de modo que si un componente falla, el enfriador modular continúa funcionando, proporcionando una redundancia intrínseca en todos componentes.
La unidad cumple con ASHRAE 90.1-2022 para eficiencias de carga completa y parcial. La refrigeración IPLV alcanza los 6,64 COP, superando con creces los requisitos mínimos de eficiencia.
La unidad puede funcionar de manera confiable en modo calefacción a una temperatura ambiente de -30 a 48" y en modo enfriamiento a -20 a 48"C. El CXAU soporta fácilmente el frío y el calor intensos y cumple con la gran mayoría de aplicaciones de procesos y confort.
2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.