Solution Plus

DXPA

Desenvolvido para atender aos mercados comercial e industrial. Todos os modelos Solution Plus foram projetados para proporcionarem simplicidade de instalação e manutenção, aliado a elevada confiabilidade dos produtos Trane.

As principais características da linha Solution Plus são:

  • Diversos Modelos, com capacidades que variam de 5 a 50 TR e vazões de ar variando de 2.000 a 40.000 m3/h;
  • Parede Dupla, os painéis em chapa de aço dos módulos serpentina e ventilador são isolados internamente com poliuretano expandido na espessura de 25 mm.

O Solution Plus é um sistema dividido projetado e planejado para atender as mais exigentes condições de mercado, aliando versatilidade de instalação, fácil manutenção e baixos custos O design modular e o grande número de opcionais disponíveis fazem com que uma vasta gama de aplicações seja atendida, sem o comprometimento nos prazos de execução do projeto.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos .