Chiller Parafuso Optimus™ RTHD

125 - 450 TR


O chiller resfriado a água Trane Optimus™ - modelo RTHD oferece alta confiabilidade, facilidade de instalação e eficiência energética aprimorada devido a seu design avançado, compressor de baixa velocidade via acionamento direto e desempenho comprovado.

Seu projeto de categoria industrial é ideal tanto para o mercado industrial quanto para o comercial. O compressor de descarga infinita, amplo intervalo de temperatura operacional, controladores avançados CH530 e comunicação LonTalk™, válvula de expansão eletrônica, temporizadores contra ciclagem curtos e eficiências líderes do setor o tornam o último chiller Série R™ da Trane a escolha perfeita para preciso controle de temperatura em praticamente qualquer aplicação, sob cargas amplamente variáveis.

  • As capacidades do chiller Optimus variam de 175 a 450TR em 60Hz.
  • O nível sonoro atual é de 83dBA (60Hz), com uma redução de 4dBA em relação à geração anterior e qualidades acústicas melhoradas, graças a uma extensa análise da vibração.
  • A maioria das unidades atendem às diretrizes de eficiência ASHRAE 90.1
  • Classificações de tiristor SCR mais elevadas.
  • O compressor parafuso tem um design comprovado, com mais de 75.000 chillers e 175.000 compressores operando pelo mundo todo. O design rotatório e o mínimo possível de partes móveis equivalem a uma alta confiabilidade.
  • A única manutenção exigida é uma verificação anual do óleo. Não há selo mecânico, problemas de alinhamento de eixo nem caixas de engrenagens.
  • As capacidades de temperatura de partida foram aprimoradas e a sensibilidade às temperaturas da água do condensador reduzidas.
  • Todas as unidades passam por uma porta dupla de largura padrão.
  • Projeto padrão com a união do conjunto por parafusos para fácil desmontagem em campo.
  • Os testes de fábrica ajudam a garantir uma partida livre de problemas.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos