Chiller Parafuso Stealth™ RTAE

150 - 300 TR

Os chillers Trane® Stealth resfriados a ar, com capacidade entre 150 e 300TR, fornecem uma combinação líder na indústria em eficiências com carga parcial assim como eficiências com carga total. As várias opções de tratamento acústico InvisiSound proporcionam a flexibilidade para atender necessidades específicas da aplicação e o pacote InvisiSound™ Ultimate produz os mais baixos níveis de ruído já publicados do setor.

Por que os chillers Trane Stealth resfriados a ar da Trane?

  • Tamanhos de 150 a 300TR.
  • Tecnologia AdaptiSpeed™ – oferecendo eficiência sem igual através da integração de um compressor totalmente novo e de acionamento direto, motores magnéticos permanentes de velocidade variável e o variador de frequência de terceira geração da Trane Adaptive Frequency™ Drive, AFD³.
  • Eficiências líderes do setor que dispensam compromisso – até 12,1 EER em operação sob carga total, e até 20 IPLV em operação sob carga parcial.
  • Operação silenciosa e diversas opções de tratamento acústico, fornecendo a flexibilidade para atender às necessidades específicas de seu edifício, inclusive o pacote InvisiSound™ Ultimate, que atinge os menores níveis de ruído já publicados no setor!
  • Durabilidade e desempenho: fornecer durabilidade aprimorada e menores requisitos de manutenção, com tecnologias projetadas para durar por toda a vida útil do chiller, além de recursos como serpentinas do condensador totalmente em alumínio para minimizar o risco de corrosão galvânica e design das serpentinas em "V” aberto transversalmente para permitir limpeza fácil pelo usuário de dentro para fora, ajudando a manter o chiller em operação com sua máxima eficiência.
  • Interface direta com sistema BACnet™, LonTalk™, Modbus™ e Tracer™.

Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.