HSWA
磁浮離心式
冰水主機

冷凍噸:100-300 Tons

 

冷媒:R134a/R513A

file

◆ 高效節能

◇ 採用新一代磁浮壓縮機

◇ 兩段壓縮:採用兩段壓縮技術,使冰機可以承受更高的壓縮比,確保壓縮機更加高效率與穩定運轉。

◇ 永磁馬達结合變頻器: 優化部分負載效率,降低啟動電流

◇ 磁浮軸承: 無機械摩擦,減少啟動轉矩,減少能量傳遞過程損失

◇ CHIL™新型專利高效率蒸發器,减少冷媒充填量,減少蒸發器體積 ,提高冰機效率

◇ 配備節能器,结合兩段壓縮技術,大幅提高過冷度,增大冰機能力

◇ 半密閉式馬達直接驅動,減少齒輪傳動的能量損失,提高冰機效能

◇ 冰機效能顯著,可以大大提升通过美國LEED認證的機會

 

◆ 高可靠性

◇ 磁浮壓縮機,採用半密閉式馬達直接驅動,無須齒輪傳動,運轉元件大幅減少,降低故障發生率,大幅提高冰機可靠性

◇ 主軸與軸承座間無摩擦損耗,在提高冰機可靠性的同时延長冰機的使用壽命。無須潤滑油系統,零件大為减少,提高冰機可靠性

◇ 運轉範圍寬廣,採用兩段壓縮,使冰機可以承受更高的壓縮比,大大降低喘振風險,保證壓縮機在更廣的範圍內高效穩定地運轉

◇ Adaptive Control 控制系统,搭配7吋觸控螢幕,具備智能化自適應功能,在惡劣環境下仍可保持冰機運轉,適應一次側變流量能力更強,使系統在變流量狀態下出水溫度波動小,運轉更穩定

 

◆ 環保安全

◇ 冰機可使用R134a冷媒或新一代R513A冷媒。R513A比R134a具有更低的全球變暖潜值(GWP)

◇ 採用全新的CHIL專利高效率蒸發器,降低冷媒充填量

 

◆ 安装便捷

◇ 可在現場通過螺栓拆卸,快速拆解成兩部分

◇ 快速拆解和重新组装,大幅降低组装難度,縮短安装週期,無需焊接。特别適合於現有建築的設備更新

◇ 可通過標準雙開門/單開門

◇ 結構緊湊,佔地面積小

 

◆ 更低噪音

◇ 以磁浮軸承代替機械軸承,减少摩擦,降低運轉噪音

◇ 採用優化的排氣管結構設計, 降低氣動噪音

◇ 部分負載時低轉速運行,進一步降低運轉噪音