DCBL聯網型
直流無刷無段
變風量送風機

風量:300-1,400 CFM

產品特色

  • 超節能

         全載風量即有20~40%節能效益

         低負載時,低轉速、超靜音、超節能,省能達70%

  • 超省電&舒適

        採用高效率直流無刷馬達搭配微電腦遠端聯控,精確溫控,超省電、超舒適

  • 輕鬆升級

        現有傳統送風機不需更換盤管即可升級

  • 滿足多元需求

         提供Key-Card功能(可自定室內溫度省電模式),可滿足飯店、醫院及宿舍等多元需求。

  • 成本低

         全系列機型(HFCA03~14)僅2種馬達,降低備品與維修成本。

         雙馬達機型只需一只主控制器,可降低維修成本。

  • 功能強大

        依需求可設定五速手動或自動風速控制。

        可變風量,  30~110%超寬風量輸出範圍。

        高低靜壓共用馬達,方便現場管理。  

        提供風量輸出調校旋鈕,搭配轉速計,依現場需求調整風量範圍,滿足系統優化運轉。

       提供來電自動復歸功能選擇(可要與不要)。

        提供背光模組功能,方便夜間操作。

        提供外接溫度設定功能,滿足客製化控制需求。

  • 操作容易

 

        全新設計超大液晶顯示溫控面板,操作簡單方便。

file