เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังรุ่น Eternity Fixed Speed (R32)

  • ขนาดการทำความเย็นตั้งแต่ 9,200 – 25,000 BTU/hr.
  • รีโมทรูปลักษณ์สวย ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานที่สะดวกสบาย อาทิ LCD Backlight Display หน้าจอรีโมทเรืองแสงสีส้ม เพื่อการมองเห็นในที่มืด, Double Swing Function เลือกการกระจายลมอัตโนมัติได้ทั้งแนวบน-ล่าง และซ้าย-ขวา
  • ประหยัดไฟด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีค่า SEER ไม่น้อยกว่า 13 ทุกรุ่น
  • Double Protection Heat Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสีทอง ทั้งชุดคอยล์ทำความเย็น และคอยล์ระบายความร้อน
  • Self-Diagnostic แสดง Error Code สาเหตุที่ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
  • แผ่นฟอกอากาศ Silver Ion ช่วยให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
  • แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 (Option) กรองอนุภาคขนาดเล็กระกับ 2.5 ไมครอน ด้วยฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่าการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำ
  • รับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์นาน 12 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี

 

Product Catalog

 

User Manual