GUÍA DE CARACTERÍSTICAS

-
Seer
Índice de eficiencia energética estacional, suele oscilar entre 13 y 22. Una calificación más alta implica una mejor eficiencia.
HSPF
Factor de rendimiento estacional de calefacción, una relación para la eficiencia de las bombas de calor. Un HSPF> 8 se considera de alta eficiencia.
ST Serie Aire Acondicionado
24.6
SEER up to 24.6
Indoor Unit
ST Serie Aire Acondicionado Unidad Exterior
24.6
SEER up to 24.6
Outdoor Unit
ST Serie Bomba de Calor de Pared
24.6
SEER up to 24.6
Indoor Unit
PH Serie Alta Eficiencia Bomba de Calor
33.1
SEER up to 33.1
Indoor Unit
ML Serie Bomba de Calor
18.0
SEER up to 18.0
HSPF up to 10.0
Indoor Unit
Konnect Serie Bomba de Calor del Piso
28.2
SEER up to 28.2
HSPF up to 13.0
Indoor Unit
Konnect Serie Bomba de Calor de Cassette
16
SEER up to 16
HSPF up to 9.6
Indoor Unit
Konnect Serie Bomba de Calor Canalizado Horizontal
17.5
SEER up to 17.5
HSPF up to 10
Indoor Unit
PEAD Bomba de Calor Canalizado Horizontal
12.1
SEER up to 19.4
HSPF up to 12.1
Indoor Unit
Konnect Serie Manejador de Aire Canalizado
10.4
SEER up to 17.6
HSPF up to 10.4
Indoor Unit
4TXK38
38
SEER up to 38
HSPF up to 15
Outdoor Unit
4MXW38
38
SEER up to 38
HSPF up to 15
Indoor Unit
4TYK6 Cooling Outdoor
16
SEER up to 16
Outdoor Unit
4MYW6
16
SEER up to 16
Indoor Unit
4MXW23
23
SEER up to 23
HSPF up to 11
Outdoor Unit
4TXK23
23
SEER up to 23
HSPF up to 11
Outdoor Unit
4TXK6
16
SEER up to 16
HSPF up to 8
Outdoor Unit
4MXW6
16
SEER up to 16
HSPF up to 8
Indoor Unit

GUÍA DE CARACTERÍSTICAS

-
Seer
Índice de eficiencia energética estacional, suele oscilar entre 13 y 22. Una calificación más alta implica una mejor eficiencia.
HSPF
Factor de rendimiento estacional de calefacción, una relación para la eficiencia de las bombas de calor. Un HSPF> 8 se considera de alta eficiencia.
EFICIENCIA CÓMODA

¿Qué necesitas para la calefaccion y el enfriamiento de las Sistemas Sin Tuberías?

Ofrecemos tres tipos diferentes de sistemas sin ductos: mini-split, multi-split y flujo de refrigerante variable (VRF). Cuando haya seleccionado la solución que funcione mejor para tu hogar, necesitará unidades interiores y exteriores compatibles para completar tu sistema sin tuberías.

Contactar a un especialista de Trane

Need Help ?

We can help you find the right system for your home.

Contact a Specialist Product Finder

Preguntas Frecuentes

¿Qué es un aire acondicionado tipo minisplit?

+
Lo que caracteriza a una mini split es que se compone de dos unidades, una unidad interior y una unidad exterior. Uno de los beneficios, en comparación con un acondicionador de aire, es que no hay necesidad de hacer un hueco en la pared porque se usan tubos aislados de cobre o aluminio en lugar de conductos. Mientras que la unidad interior es la que enfría la habitación, la unidad exterior, que es el condensador, es responsable de expulsar el aire caliente.

¿Cuánto cuesta la instalación de un minisplit?

+
Un Mini Split de Trane puede variar en precio desde $1,000 a $4,000 pesos. Nuestra guía de precios explica todos los factores que afectan su precio. El costo de su acondicionador de aire variará según el tamaño de su casa, el modelo que elija, los requisitos de instalación especiales, incluso el lugar donde vive y el clima en su área. Puede reducir sus costos gracias a descuentos locales, ofertas especiales y créditos fiscales. Para obtener el precio más preciso para su hogar, programe una evaluación de la casa con su distribuidor local.

¿Cuál es la función de un minisplit inverter?

+
La tecnología inverter de un mini split permite ahorros económicos porque está diseñado para trabajar a velocidades variables. Lo que ayuda a regular la temperatura con gran precisión, es el compresor de un mini split que funciona a diferentes potencias o velocidades . Sin la tecnología de inverter, el capacitador solo podría aprenderse o apagarse, en lugar de solo consumir energía cuando sea necesario. Esto permite que el mini split se mantenga a una temperatura estable, a la vez que le ahorra energía y reduce el ruido.

¿Qué es una Bomba de Calor y como funciona?

+
Una bomba de calor es un sistema de compresión mecánica que puede invertirse para calentar o enfriar un espacio controlado. La instalación para este tipo de sistema generalmente consta de dos partes: una unidad interior llamada ‘manipulador de aire’ y una unidad exterior similar a un acondicionador de aire central, pero referido como una bomba de calor. Una bomba de calor usa electricidad para mover el calor de un lugar a otro. Porque mueve calor en lugar de generar calor, consume menos energía.