CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE
Unidad Terminal de Enfriamiento Sensible
Unidad Terminal de Enfriamiento Sensible
Diseño flexible, operaración eficiente, espacios cómodos y bajo mantenimiento.
August 21, 2024
Estas unidades terminales de baja altura forman parte del sistema de aire exterior integrado CoolSense ™ de Trane, que ofrece un diseño flexible, un funcionamiento eficiente, espacios cómodos y poco mantenimiento..
Características
- Dos tamaños de ventiladores (hasta 1300 cfm) equipados con un motor de conmutación electrónica (ECM), permiten variar el flujo de aire de suministro a medida que cambia la carga de la zona.
- El aire exterior acondicionado de la unidad OA dedicada ingresa al terminal a través de un regulador de medición del flujo de aire para una ventilación controlada por demanda.
- Serpentín de enfriamiento sensible de 2, 4 o 6 filas montado en la entrada del pleno del techo con válvula de control modulante, bandeja de goteo con sensor de humedad y filtro opcional.
- Sin calor, calor de agua caliente modulante, calor eléctrico escalonado o calor eléctrico modulante (SCR).
- Controlador Tracer ™ UC400 montado en fábrica (cableado o inalámbrico), que incluye ventilación controlada por demanda y prevención de condensación.
- Perfil bajo para aplicaciones donde el espacio del techo es limitado.
- Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire.
- Prueba de funcionamiento completa de fábrica en cada unidad.
Recursos
August 21, 2024
Catalog
-
Chilled Water Sensible Cooling Terminal Units CatalogDOAS-PRC001H-EN_09102021