1. Trane Commercial HVAC
  2. Wayform
  3. Operar, Manter & Reparar
  4. Conectividade & Serviços em Nuvem
  5. Sistemas de Gerenciamento de Edifícios Corporativos Tracer Ensemble

Tracer® Ensemble Sistema de Gerenciamento de Edifícios

Gerenciamento de edifícios facilitado para todos

O Tracer® Ensemble® é um sistema de gerenciamento de edifícios para toda a empresa, habilitado para web, de um líder do setor em soluções de edifícios conectados.
Ensemble-2b-clean.png

Trabalhe como um HVAC Pro. (Mesmo que você não esteja.)

O que é um sistema de gestão de edifícios?

Os sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS) controlam e monitoram sistemas, incluindo HVAC e iluminação, atendendo a um edifício ou a várias instalações em locais diferentes.

Esteja você gerenciando o conforto e o uso de energia em um ou mais edifícios, o Tracer Ensemble ajuda você a fazer tudo melhor. A navegação intuitiva facilita o gerenciamento de alarmes e configurações de conforto. Painéis e relatórios fornecem as informações de que você precisa para tomar decisões mais inteligentes sobre como gerenciar o conforto de maneira mais eficiente e sustentável. O Asset Management ajuda você a alinhar melhorias de trabalho e instalações em um único fluxo de trabalho. Mesmo que você não seja um especialista em HVAC, o Tracer Ensemble ajuda você a trabalhar como um profissional.

Contate-nos
Comece a usar o Tracer Ensemble hoje mesmo

O acesso certo para os usuários certos.

O Tracer Ensemble facilita o gerenciamento de edifícios para funcionários e ocupantes das instalações, trabalhando no local ou remotamente. Ele permite que você limite o acesso a recursos que oferecem suporte a responsabilidades específicas.

  • TC-Mobile-Icon.png

    Para Acesso Remoto

    Trabalhando remotamente? O Trane Connect permite que os usuários acessem o Tracer Ensemble de forma segura e remota, em qualquer lugar e a qualquer momento.

  • TC-Dashboard-Icon.png

    Para Funcionários da Instalação

    Os gerentes de instalações e a equipe podem aproveitar o Tracer Ensemble para gerenciar o conforto e a eficiência de seu edifício por meio de painéis, relatórios e agendamentos simples. Desde alterar os pontos de ajuste de temperatura ou umidade até estender o “tempo de execução” de suas operações, para ver o desempenho do equipamento ao longo do tempo, o Tracer Ensemble fornece as ferramentas de gerenciamento do dia-a-dia de que você precisa em uma interface baseada na web fácil de navegar. Quer gerenciar ativos e serviços também? Não procure mais, o Tracer Ensemble possui um aplicativo de gerenciamento de ativos integrado.

  • Icon_Tenant.png

    Para Ocupantes e Inquilinos do Edifício

    Os ocupantes e inquilinos do edifício podem usar o aplicativo integrado “Facility Request” para agendar mudanças no sistema – como ficar até tarde ou chegar mais cedo – e enviar solicitações de ordem de serviço, como consertar um respiradouro com defeito. Tudo é feito facilmente a partir de um laptop, smartphone ou tablet.

Histórias de Clientes

Veja como o Tracer Ensemble ajudou esses clientes a retomar o controle de suas operações.

Colégio La Cité

"O tempo necessário para a transferência manual de dados dos horários das aulas para os horários do HVAC foi reduzido em um mês."

Saiba como a La Cité reduziu os custos operacionais e está progredindo em direção à conquista de seus objetivos universitários líquidos zero implementando o Tracer Ensemble.

Hospital Memorial Laughlin

“Nossos técnicos têm um laptop em sua caixa de ferramentas e podem acessar o sistema de gerenciamento predial onde quer que estejam”, disse Richard Banks, supervisor de manutenção do Laughlin Memorial Hospital. "Eles usam o Tracer para controlar os sistemas HVAC e de iluminação, diagnosticar problemas e fazer ajustes."

Saiba como o Tracer Ensemble ajudou o Laughlin Memorial Hospital a operar com mais eficiência, concentrando-se na redução do uso de energia.

Departamento de Transporte de SC

"As atualizações do prédio aumentaram significativamente a produtividade da equipe, especialmente para a equipe de gerenciamento de instalações, já que o prédio agora é mais fácil de gerenciar e controlar."

Saiba como o SCDOT aumentou a produtividade, o conforto e a satisfação do inquilino, ao mesmo tempo em que diminuiu o custo de energia atualizando para o Tracer Ensemble.
  • Visão Geral
  • Gráficos
  • Gestão de Ativos
  • Gerenciamento de Instalações
  • Recursos
Baseado na Web & Integrado

Um Sistema Integrado de Gestão Predial

O Tracer® Ensemble® é um sistema de gerenciamento de edifícios para toda a empresa habilitado para web. Com acesso remoto seguro 24 horas por dia, você pode monitorar e solucionar problemas de seus sistemas prediais a partir de seu telefone, tablet ou computador de praticamente onde quer que esteja, dia ou noite.

Com instalações baseadas em nuvem (SaaS), cuidaremos das responsabilidades diárias de manutenção do sistema, backups e atualizações. Isso é feito mais rapidamente e você não precisa se preocupar se seu sistema está atualizado.

O Tracer Ensemble também se integra ao sistema Pivot® Smart Thermostat, trazendo os recursos de um sistema de gerenciamento empresarial para edifícios menos complexos conectados por termostatos inteligentes.

Precisa de uma abordagem local? Nós o cobrimos com uma solução baseada em servidor do Ensemble.

trane_ensemble_carousel_panel2.jpg

Nossos Gráficos Fazem Sentido

Você vai gostar do que vê. O Tracer Ensemble usa ilustrações animadas de equipamentos que oferecem suporte ao gerenciamento intuitivo do sistema. Nossos gráficos de equipamentos são consistentes de um prédio para o outro, o que facilita a integração de novos usuários. Gráficos personalizados também estão disponíveis para layouts de locais, equipamentos não Trane e sistemas de terceiros, como iluminação.

trane_ensemble_carousel_panel4.jpg

Gerenciamento de Ativos Integrado

A maioria dos softwares de gerenciamento de ativos faz pouco para ajudá-lo a lidar com a manutenção de forma mais proativa. A nossa é a exceção. O aplicativo de gerenciamento de ativos integrado do Tracer Ensemble coleta ordens de serviço de manutenção corretiva e preventiva de inquilinos e os coloca diretamente no Tracer Ensemble para priorização, agendamento e rastreamento pela equipe da instalação.

trane_ensemble_carousel_panel3.jpg

Mais Poder Para Os Ocupantes (Menos Trabalho Para a Equipe)

O Tracer Ensemble permite que você capacite inquilinos e ocupantes a relatar problemas, ajustar configurações de conforto e solicitar acesso fora do horário comercial diretamente - sem envolver a ocupada equipe de gerenciamento de instalações. Nosso aplicativo pode até enviar faturas para uso do prédio fora do horário normal de cobrança. Isso torna o faturamento dos inquilinos mais rápido e preciso.

Expanda sua Experiência na Trane University

Já está usando o Tracer Ensemble? Saiba como fazer mais com seu software. Acesse nossos vídeos de treinamento on-line sob demanda na Trane University.

Trane University

Vamos Nos Conectar

Quanto mais pontos de conexão em seu prédio, mais dados para seu sistema de gerenciamento predial. Explore nossas soluções para termostatos inteligentes, automação predial, medidores de energia e muito mais. Nosso Tracer SC+ também pode trazer sistemas de terceiros, como iluminação ou equipamentos não Trane, para fornecer a você toda a operação em uma única visualização.

  • Pivot Smart Thermostat

    Pivot Smart Thermostat

    Nosso sistema Pivot® Smart Thermostat é ótimo para aplicações comerciais leves. Com sua tela sensível ao toque intuitiva e tela personalizável, é fácil de usar para os ocupantes. O aplicativo móvel permite que os usuários controlem vários edifícios remotamente, fazendo alterações em segundos em todos os sistemas.

  • Tracer SC+

    Tracer SC+

    O Tracer® SC+ é um poderoso sistema de automação predial (BAS) para suas instalações que integrará sistemas para simplificar o comando e oferecer melhor controle sobre conforto e eficiência energética.

  • Medidores de Potência e Energia

    Medidores de Potência e Energia

    Os medidores de potência e energia fornecem medição com um integrador integrado e fonte de alimentação que oferece soluções econômicas e de fácil instalação para aplicações de monitoramento de energia.

  • Sensores de Zona

    Sensores de Zona

    Os sensores são parte integrante do desempenho de um sistema de controle predial durante todo o ciclo de vida do edifício. Nossos sensores sem fio aproveitam a tecnologia avançada para superar obstáculos de tempo e custo de instalação e manutenção contínua mínima.

O gerenciamento de edifícios é apenas o começo.

Nossos serviços digitais podem aproximá-lo de seus objetivos.
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies