ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Rooftop de Ar Externo de Queima Direta

direct-fired_make-up-air-535x339.jpg

Rooftop de Ar Externo de Queima Direta

As unidades de aquecimento externo de queima direta da Trane são projetadas para aliviar as condições de pressão negativa dentro de instalações industriais e comerciais.

Resumo do Produto

As unidades de aquecimento externo de queima direta da Trane são projetadas para aliviar as condições de pressão negativa dentro de instalações industriais e comerciais. Com seu projeto montado na calçada, essas unidades de disparo direto oferecem um sistema de suporte completo que fornece um plenum para o ar de retorno e conexões elétricas e de tubulação de fácil acesso.

Os aquecedores de ar de reposição internos com acionamento direto da Trane destinam-se especificamente à instalação interna em um ambiente industrial ou comercial para fornecimento de ar externo. Seu design modular fornece flexibilidade de “combinação e combinação” que pode ser usada para personalizar esses aquecedores para praticamente qualquer aplicação interna.

Características

  • Fluxo de ar nominal 1.600–64.000 cfm.
  • Entrada de gás 275–7,975 MBh.
  • Configurações horizontais e verticais com descarga de fluxo horizontal, superior ou descendente.
  • Adequado para montagem no piso ou suspensão no teto.
  • Completamente encanado, cabeado, impermeabilizado e testado na fábrica.

Recursos

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.

Outros produtos em que você pode estar interessado