P Series Outdoor Units
P Series Outdoor Units
As unidades sem dutos Trane® / Mitsubishi Electric Série P oferecem conforto e confiabilidade superiores para uma ampla gama de aplicações comerciais leves - de academias de ginástica a lojas de varejo. Flexíveis, duráveis e de fácil manutenção, as unidades da Série P operarão silenciosamente, proporcionando máximo desempenho e economia de energia.
Explore os Recursos da Unidade Externa da Série P
Available in Single Zone Cooling Only and Single Zone Heat Pump, P Series offers light commercial ductless systems for operation in extreme cold, for year-round comfort in any climate, featuring:
| Válvulas Elétricas de Expansão Linear | Fornece controle preciso para adaptar continuamente o fluxo de refrigerante, garantindo o fornecimento exato da capacidade. |
| Circuito de modulação de amplitude de pulso | Ajusta a forma da onda de saída de corrente para emular a forma da onda de tensão de alimentação. |
| Geminação dois em um | Duas unidades interiores podem ser ligadas a uma unidade exterior, criando uma zona única, para arrefecer um espaço grande, como uma sala comprida ou um corredor. |