Nv Series Outdoor Units
Nv Series Outdoor Units
As soluções sem dutos Trane® / Mitsubishi Electric Série Nv são opções incrivelmente versáteis que trazem aquecimento e resfriamento confiáveis e eficientes para pequenos edifícios, escritórios, restaurantes e lojas de varejo.
Da nova construção à substituição, a Série Nv oferece:
- Desempenho poderoso
- Melhor qualidade do ar
- Economia de energia para manter baixo o custo total de propriedade.
Visão Geral das Principais Características | |
| Instalação fácil | A instalação fácil mantém os projetos no prazo e dentro do orçamento. |
| Maximize as economias | Compressores acionados por inversor maximizam as economias ao utilizar energia para uma área apenas quando necessário |
| Operação em clima frio | As bombas de calor com inversor de hiperaquecimento funcionam até mesmo em climas extremos (até -13°F). |
| Eficiência energética | Eficiência energética superior com classificações SEER de até 33.1. |