PolyTherm™ / Model MWS
Unidade modular multitubos de fonte de água Thermafit™
PolyTherm™ / Model MWS
Unidade modular multitubos de fonte de água Thermafit™
Aquecimento e Resfriamento Simultâneos
- 30-60T (bancos 60-480T) 450 MBH a 7.200 MBH
- Expansível até 10 módulos
- Fornece todos os aquecimento e resfriamento simultâneos elétricos
- Disponível com 410A
- Atende ASHRAE 90.1 para resfriamento
- No modo simultâneo, podem ser alcançadas eficiências combinadas de aquecimento e resfriamento de até 28 EER
- Ideal para aplicações geotérmicas.
- O volume geral do sistema de glicol e/ou tratamento químico é bastante reduzido, economizando custos operacionais significativos
- Melhoria da eficiência do sistema durante todo o ano nos circuitos de água gelada e água quente, eliminando a mistura de glicol
- Qualquer módulo pode operar no modo de resfriamento, no modo de aquecimento ou no modo de aquecimento e resfriamento simultâneos para atender à demanda do sistema em tempo real
- O tamanho compacto do módulo cabe em portas e elevadores padrão para facilitar a montagem em salas de equipamentos apertadas
- Fornece temperatura de saída da água de até 135°F para suportar aquecimento durante todo o ano.
- O design de 6 tubos apresenta três circuitos de água independentes, eliminando a necessidade de trocadores de calor e bombas extras
Por que Escolher os Chillers Modulares Thermafit
O design modular facilita a instalação (e expansão) em espaços reduzidos.
Visão Geral
Ultraeficiente
- Melhoria da eficiência do sistema durante todo o ano nos circuitos de água gelada e água quente, eliminando a mistura de glicol
- No modo simultâneo, eficiências combinadas de aquecimento e resfriamento até 28 EER podem ser alcançados
Fazer avançar a descarbonização
Substitua as caldeiras que queimam combustíveis fósseis por uma fonte de aquecimento eletrificada com eficiência energética. As unidades multitubos Thermafit permitem aquecimento e resfriamento elétricos para deixá-lo um passo mais perto de atingir as metas de zero emissões líquidas e atender às mudanças nos códigos e regulamentos de construção para eletrificação.
Máxima flexibilidade para resfriamento e aquecimento
Recursos
Brochure
-
Trane Thermafit Modular Unit Product Line BrochureARTC-SLB005-EN
-
Model MWS Multipipe SheetARTC-SLB011-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
PolyTherm™ Simultaneous Chiller/HeaterARTC-SVX005*-EN
Serviços
Comece aqui a sua estratégia de descarbonização de edifícios
A Trane abordará consigo os desafios de descarbonização, combinando os nossos equipamentos, controlos e serviços para atingir os objetivos que definiu. Melhorar a eficiência energética. Mude para HVAC elétrico. Priorize o uso de refrigerante. Apoie a transição para uma energia livre de carbono.
Gerenciamento de sistema HVAC
Todo sistema HVAC precisa de TLC ocasional para funcionar melhor. Nossa abordagem oferece a vantagem de suporte OEM completo fornecido por nossos próprios técnicos treinados na fábrica. Colaboraremos com você para encontrar a solução certa.