Minimod™ / Modelo TACW
Chiller modular com rolamento magnético isento de óleo Thermafit™
Minimod™ / Modelo TACW
Chiller modular com rolamento magnético isento de óleo Thermafit™
Pequena pegada. Grande desempenho.
- 60-135T/unidade (banco de 1000T), expansível até 10 módulos
- Fornece apenas resfriamento
- Disponível com refrigerante R-134a com opções para baixo GWP R-513A
- A eficiência de carga total excede ASHRAE® 90.1 para resfriamento
- Disponível com construção desmontável
- Trocador de calor de casco e tubo limpável
- Manutenção zero relacionada ao óleo
- Válvulas de isolamento em todas as peças que podem ser reparadas
- Compressores dedicados para cada circuito refrigerante evitam o desligamento dos sistemas
- Menor área modular com trocador de calor de casco e tubo limpável
- Acionado por um compressor ultrassilencioso e isento de óleo
Por que escolher unidades modulares Thermafit
Visão Geral
Atenda facilmente aos requisitos de espaço
Devido ao seu tamanho pequeno, o TACW é instalado em espaços muito pequenos e facilita a entrega conveniente na calçada. Totalmente montado, ele passa por portas padrão de 36 polegadas e viaja em elevadores de passageiros. Os componentes podem ser desmontados total ou parcialmente para montagem em locais como salas de equipamentos apertadas.
Reduza as emissões enquanto reduz os custos de serviços públicos
Esta unidade pode ser pequena, mas não economiza no desempenho. Reduza as emissões e, ao mesmo tempo, reduza os custos de serviços públicos usando refrigerantes de baixo GWP e compressores de alta eficiência com acionamentos de velocidade variável. A eficiência de carga total excede os padrões ASHRAE® 90.1.
Ultra-silencioso
Impulsionado por um compressor ultra silencioso sem óleo, o TACW produz 75 DB de som a 3 metros (quase o mesmo que uma TV em volume normal). As peças mecânicas móveis nunca tocam a caixa ou a estrutura para criar ruído.
Recursos
Brochure
-
Trane Thermafit Modular Unit Product Line BrochureARTC-SLB005-EN
-
Model TACW Chiller SheetARTC-SLB009-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
Serviços
Comece aqui a sua estratégia de descarbonização de edifícios
A Trane abordará consigo os desafios de descarbonização, combinando os nossos equipamentos, controlos e serviços para atingir os objetivos que definiu. Melhorar a eficiência energética. Mude para HVAC elétrico. Priorize o uso de refrigerante. Apoie a transição para uma energia livre de carbono.
Gerenciamento de sistema HVAC
Todo sistema HVAC precisa de TLC ocasional para funcionar melhor. Nossa abordagem oferece a vantagem de suporte OEM completo fornecido por nossos próprios técnicos treinados na fábrica. Colaboraremos com você para encontrar a solução certa.