Trane faz instalação de alto padrão em Centro de Operações Espaciais do Governo Federal

May 07, 2021

Centro de Operações Espaciais (COPE) em Brasília é o centro principal de controle do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC)

Desafio

A Trane participou do projeto do Centro de Operações Espaciais (COPE) em Brasília, que é o centro principal de controle do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) do Governo Federal. O funcionamento e a operação de todos os serviços prestados pelo SGDC serão suportados pela infraestrutura crítica implantada.

O satélite SGDC é uma importante tecnologia para ampliação do uso da internet banda larga no Brasil. O sistema SGDC possui dois tipos de bandas: a Banda Ka, que atua nas ações do Governo para atender ao Plano Nacional de Banda Larga e a Banda X (Militar), que oferece suporte às Forças Armadas.

Solução

O COPE é um data center de referência nacional pela complexidade e modernidade de suas instalações. Foi certificado com nível Tier 4, que é a certificação internacional máxima de segurança em ambientes de missão crítica. O engenheiro de aplicação da Trane, Ronney Santos, explica o alto nível de rigor da aplicação.

"Instalamos quatro chillers parafuso RTAE, dois chillers scroll CGAM e 35 fan-coils (Wave Doble) no COPE Brasília e implementamos um sistema de automação com periféricos e lógica Trane. A certificação Tier 4 é a mais alta, portanto, precisa ser resistente à possíveis falhas, inclusive de energia elétrica.”, explica.

Além deste centro em Brasília, há outro no Rio de Janeiro, do qual a Trane também participou da implementação do sistema de ar-condicionado com a implantação de chillers RTAE e climatizador (Wave Doble).

Resultados e expectativas

De acordo com a Telebrás, o SGDC atua no programa Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC) e Wi-Fi na praça. São mais de 12 mil pontos em cerca de 3 mil cidades atendidas. A maioria fica em escolas, unidades básicas de saúde e segurança pública, em comunidades carentes e desprovidas de inclusão digital.
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies