Trane Brasil destaca soluções de climatização para a descarbonização de data centers

March 23, 2024

 

 

 

Em evento realizado pelo Capítulo Brasil da ASHRAE, empresa fala sobre a necessidade do desenvolvimento de produtos inovadores para suportar o crescimento sustentável dos data centers

A descarbonização está cada vez mais presente no dia a dia das empresas, principalmente, no setor de climatização de ambientes. Com o crescimento dos data centers, o desenvolvimento de tecnologias para torná-los mais sustentáveis é um imperativo para as companhias do setor, como a Trane Brasil, líder no setor de soluções de climatização e controle de temperatura.

Além da inovação tecnológica, os caminhos para um data center net zero, em carbono e energia, o uso de chillers condensados por ar ou água no Brasil e o design de data centers para uma infraestrutura mais eficiente foram os temas abordados pela companhia durante sua participação no 5º Data Center Day São Paulo, realizado em 22 de março pelo Capítulo Brasil da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, na sigla em inglês).

“De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), prédios, galpões e outras edificações são responsáveis por 26% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE). Esse cálculo inclui a energia consumida para o aquecimento, resfriamento e iluminação, assim como outros equipamentos neles instalados. Por isso, torna-se cada vez mais necessário desenvolver soluções de climatização e controle de temperatura que contribuam com a descarbonização das instalações de nossos clientes”, destaca Giancarlo Delatore, executivo de Vendas sênior da Trane Brasil.

Delatore diz que uma tendência do setor é a padronização. De acordo com ele, diversos fornecedores de data centers buscam criar um padrão que possam replicar em diversas localidades, reduzindo custos de projetos. “Outra tendência que observamos é a adoção de sistemas de resfriamento por imersão para atender sistemas de alta densidade”, diz.

O executivo ressalta ainda que as tecnologias existentes podem proporcionar reduções significativas de energia e custos, melhorando a eficiência energética e, consequentemente, a pegada de carbono dos data centers. Isso, sem comprometer o conforto térmico interno. “Com uma gestão responsável e opções por alternativas sustentáveis é possível fazer com que as instalações cumpram a meta de atingir emissões líquidas zero”, complementa.

 

Sobre a Trane®  

A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações, visite o  site.

  

  

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA  

CDI Comunicação

Mônica Pileggi

monica.pileggi@cdicom.com.br

+55 11 98537-6909  
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies