Sistemas de automação e controle garantem mais economia e sustentabilidade aos equipamentos de climatização

October 08, 2022

São Paulo, 07 de outubro de 2022 - Mais do que uma tendência de mercado, a automação dos sistemas de climatização de ambientes é uma necessidade atualmente, pois ela gera economia energética ao garantir que os parâmetros calculados durante o projeto sejam atingidos e mantidos durante a operação do sistema. O baixo consumo, por sua vez, torna os sistemas automatizados mais sustentáveis e com maior custo-benefício a curto e longo prazos, já que além de consumir menos, exige menos manutenção.

 

Para Amir Chaddad Júnior, executivo de vendas da Trane, um bom sistema de automação e controle permite que o conforto das pessoas que estão no ambiente seja garantido, porém sem o comprometimento do consumo energético. Dessa maneira se promove a saúde dos usuários, menores gastos com energia e menor impacto nos recursos naturais usados para geração dessa energia.
 

Amir explica que é possível instalar automação em construções antigas, com sistemas pré-existentes de ar-condicionado, (tanto expansão direta quanto expansão indireta): “Existem controladores que podem ser incorporados por meio de comunicação serial (principalmente em caso de chillers existentes) ou sinais elétrico discretos através de entradas e saídas digitais e analógicas, sensores de campo, válvulas de controle etc. Os limites são mais físicos, para adaptação destes controladores e sensores aos equipamentos existentes, mas na grande maioria dos casos a adaptação é possível”.
 

A instalação de automação em retrofits tem sido muito procurada em razão das vantagens sobre os produtos convencionais. “Logicamente um sistema já concebido dentro de um conceito de automação moderno terá maior aproveitamento dos recursos, mas sem dúvida a automação traz enormes melhorias nos retrofits de sistemas antigos”, garante Amir.
 

Em ambientes controlados, como salas de cirurgia e laboratórios, a automação de ar-condicionado oferece maior segurança para manutenção dos parâmetros estabelecidos de temperatura e umidade. Pelo mesmo motivo, o controle da qualidade do ar interno nos sistemas automatizados também é mais eficaz.
 

As opções atuais da Trane em termos de controladores são o Tracer SC+ (gerenciados com opções de comunicação serial com protocolos abertos) e os controladores de campo UC400 e UC600 com entradas e saídas digitais e analógicas. Quanto aos sensores de campo, a linha é muito vasta, e há ainda uma solução sem fio (Air Fi) para instalações onde não seja possível um cabeamento tradicional entre os sensores e controladores.


Todos os equipamentos sistema Tracer SC+ podem ser controlados remotamente via rede, celular, tablet ou outros. O controle remoto possibilita a operação da planta atuar, alterar parâmetros, receber diagnóstico de falhas, ajustar setpoints e fazer correções. Da plataforma IS (Inteligent Service) a Trane monitora e coleta dados remotamente, tanto de equipamentos da Trane como de terceiros, para acompanhar os parâmetros de desempenho dos equipamentos, verificar tendencias, prevenir problemas e sugerir melhorias. “O sistema Tracer SC+ associado ao IS é uma solução poderosa para sistema de ar-condicionado”, afirma Amir Jr.
 

A Trane tem Know How de mais de 100 anos de fabricação de equipamentos e aplica todo esse conhecimento nos sistemas de automação para que toda a eficiência e confiabilidade dos produtos seja utilizada pelo cliente.

 

Sobre a Trane®

A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações: Link

 

 

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA  

Angélica Muller

angelica.muller@cdicom.com.br

+55 11 3817-7926

+55 11 98334-5486 

 

Alexandre Augusto

alexandre.augusto@cdicom.com.br

+ 55 11 3817 796

+ 55 11 94875-4868
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
Nosso objetivo é fornecer a você as informações mais úteis o mais rápido possível. A maioria das perguntas pode ser respondida pelo escritório de vendas local ou loja de peças. Entre em contato através dos canais abaixo:

Telefone: 0800 727 7023
Whatsapp: (11) 94566-6659 
E-mail: sac@trane.com
Horário de atendimento: das 8h às 12h - 13h às 17h
 

Política de Privacidade  |   Privacy Policy  |   Termos de Uso
 

Contato Encarregado LGPD
lgpd@tranetechnologies.com

 

Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. © 2021 Trane. Todos os Direitos Reservados.

Trane Technologies