CONTACT A TRANE EXPERT

HDWA

Chillers Condensado a Agua com Mancal Magnetico Modelo Trane Agility

02_agility_WEB.png

HDWA

Chillers Condensado a Agua com Mancal Magnetico Modelo Trane Agility

  • Faixa de capacidade: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
  • Refrigerante: R-134a ou R-513A
  • Melhor eficiência de carga total: 0,5382 kW / ton (em condições AHRI)
  • Melhor eficiência de carga parcial: 0,3211 kW / ton
AdobeStock_106219582.jpeg

Melhor desempenho da classe

O chiller resfriado a água Agility® oferece o melhor desempenho da classe com um tamanho compacto e pegada otimizada que minimiza os custos de instalação.

Businessmen are shaking hands for business venture and Marketing on energy.

Excede significativamente o padrão ASHRAE

Aproveitando os rolamentos magnéticos livres de óleo com velocidades de compressor aprimoradas e os mais recentes designs de trocador de calor de propriedade da Trane (CHIL ™), o chiller Agility oferece Valores de carga parcial integrados (IPLV) mais de 40% melhores do que o padrão ASHRAE® 90.1-2016.

AdobeStock_146216308.jpeg

Operação estável e eficiente

O chiller Agility utiliza um compressor centrífugo semi-hermético de dois estágios com um motor resfriado por refrigerante de ímã permanente que oferece uma operação eficiente e estável. Isso permite aos clientes flexibilidade máxima para atender às necessidades de seus aplicativos.

 SERIES ROPTIMUSAGILITYCENTRAVAC
SpecificationsRTWD - 0703RTHD - 0153HDW - 0747CVHS - 0047CTV - 0347CDH - 0347ECTV - 0947ECDH - 0947
Capacity (tons)80 - 250125 - 430150 - 450180 - 380125 - 20001400 - 3950900 - 20001800 - 4000
Part load (IPLV, KW/Ton).48 - .57.37 - .56.31 - .35.28 - .32.32 - .43.30 - .52.33 - .40.30 - .52
Full load (KW/Ton).62 - .75.57 - .71.52 - .65.48 - .55.50 - .70.49 - .58.52 - .60.49 - .58
CompressorDuplex Helical-RotaryVariable Speed RotaryMag Bearing Cent.CentrifugalCentrifugalDuplex CentrifugalCentrifugalDuplex Centrifugal
Voltage200 - 575200 - 575208 - 600460 - 480208 - 13800380 - 13800380 - 13800380 - 13800
Frequency50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz
RefrigerantR-134a or R-513AR-134a, R-513A(Ice Rink)R-134a or R-513AR-514AR-514AR-514AR-1233zdR-1233zd
Heat RecoveryYesYesYesNoYesNoYesNo
Free CoolingNoNoNoNoYesNoDSPANo

Catálogos

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.