Model AMC
Chillers modulares refrigerados a ar Thermafit™

Model AMC
Chillers modulares refrigerados a ar Thermafit™
O pacote perfeito. Aumente o nível de eficiência
- 15-80 ton/unidade (banco 800T), Expansível até 10 módulos
- Fornece resfriamento
- Opção de recuperação total de calor disponível
- Opção de freecooling integrada disponível
- Disponível com 410A
- Atende ASHRAE® 90.1 para resfriamento
- Disponível com eficiência padrão ou alta
- Compressor de velocidade variável e ventiladores de velocidade variável
- Circuitos duplos de refrigerante permitem maior confiabilidade
- Placa soldada melhora a transferência de calor
- Chaves de fluxo de dispersão térmica por módulo
- Redundância de controle integrada
- Filtros de malha fina fáceis de trocar
- As válvulas de isolamento permitem que os módulos recebam manutenção enquanto outros continuam operando
Por que escolher unidades modulares Thermafit
O design modular facilita a instalação (e expansão) em espaços apertados.
Visão Geral

Descarbonizar e otimizar a eficiência energética
Ajude a cumprir as metas de descarbonização e a otimizar a eficiência energética dos edifícios. Obtenha maior eficiência em carga parcial com compressor de velocidade variável e ventiladores de velocidade variável. Descarbonize utilizando recuperação total de calor. Trocador de calor a placas soldadas fornece menor quantidade de refrigerante

Otimize o conforto de resfriamento e aquecimento
O design modular permite que a unidade responda a diferentes cargas de aquecimento, variando de um até o banco completo de módulos no modo de recuperação de calor e otimizando a eficiência do sistema - quaisquer módulos adicionais necessários para atender à demanda máxima de resfriamento ainda funcionarão no modo de resfriamento.
Reduzir o ruído
Obtenha um desempenho silencioso. Os níveis de som são extremamente baixos e diminuirão ainda mais com a descarga.
Recurso
Brochure
-
Trane Thermafit Modular Unit Product Line BrochureARTC-SLB005-EN
-
Air-Cooled Chiller SheetARTC-SLB012-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
SuperMod™ Air-Cooled Modular ChillersARTC-SVX003*-EN
-
Thermafit™ Modular Air-Cooled - Model AMCARTC-SVX008*-EN
-
Manhattan™ Gen II Air-Cooled Modular ChillersARTC-SVX001*-EN
Serviços

Comece aqui a sua estratégia de descarbonização de edifícios
A Trane abordará consigo os desafios de descarbonização, combinando os nossos equipamentos, controlos e serviços para atingir os objetivos que definiu. Melhorar a eficiência energética. Mude para HVAC elétrico. Priorize o uso de refrigerante. Apoie a transição para uma energia livre de carbono.

Gerenciamento de sistema HVAC
Todo sistema HVAC precisa de TLC ocasional para funcionar melhor. Nossa abordagem oferece a vantagem de suporte OEM completo fornecido por nossos próprios técnicos treinados na fábrica. Colaboraremos com você para encontrar a solução certa.