Air-Fi™

Wireless-Technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die drahtlose Trane® Air-Fi™ Kommunikation lässt sich zuverlässig und flexibel einsetzen und kommt ohne die traditionellen Einschränkungen verkabelter Gebäudesteuerungssysteme aus. 

Trane Air-Fi Wireless ermöglicht eine einfache Problemlösung, effiziente Leistung und Kosteneinsparungen über die Lebensdauer der Anlagen. Das System bietet die doppelte Signalreichweite wie andere drahtlose Systeme und viermal so viele potenzielle Pfade. Das verhindert Kommunikationsausfälle. Unter typischen Bedingungen hält die Batterie über die gesamte Lebensdauer des Systems und muss nicht ausgetauscht werden, was Zeit und Geld spart.

Die Gebäuderegelung betreffende Projekte lassen sich einfacher durchführen, weil der technische Aufwand sowie die Planungs- und Verwaltungsaufgaben für kabelgebundene Systeme entfallen. Das führt zu einer schnellen und einfachen Installation mit geringerem Risiko. Weil Trane Air-Fi nicht durch Kabel gebunden ist, können Sie die Räumlichkeiten nach Bedarf einfach erweitern oder verändern – bei minimalen Unterbrechungen für die Gebäudenutzer. Und dank eines sicheren Systems, das auf einer Plattform mit Unterstützung für offene Standards aufbaut, gestaltet sich das Hinzufügen oder Verschieben von Reglern, Zonenfühlern und sonstigen nachgelagerten Geräten einfach und kostengünstig.

Kontaktanfrageformular