Inovativní technologické pokroky společnosti Trane vedou k působivému zvýšení energetické účinnosti. Pomáháme zákazníkům dosáhnout jejich potřeb v oblasti vytápění a chlazení pomocí širokého portfolia energeticky účinných systémů HVAC spolu s pronájmem, servisem, podporou náhradních dílů a pokročilými řídicími systémy.
Řešení tepelných systémů pro všechna odvětví
Nejnovější zprávy
Blog
Chladírenská řešení pro události: Zvýšení efektivity s kontejnery Trane
16-01-2024 - V dynamickém světě akcí, cateringu, veletrhů a výstav je potřeba spolehlivého a efektivního chladicího skladu prvořadá. Ať už jde o zachování čerstvosti potravin pro tisíce lidí na festivalu nebo o zachování integrity výrobků citlivých na teplotu na veletrhu, správné řešení chladírenského skladování může mít zásadní význam. Zde přicházejí ke slovu chladicí kontejnery Trane, které nabízejí přesnou regulaci teploty od +40 °C do -70 °C. Chladicí sklady Trane: přesnost a všestrannost Společnost Trane, lídr v oblasti technologií pro regulaci klimatu, vyvinula chladicí...
Blog
Zásadní role chladírenských skladů v potravinářském a nápojovém průmyslu
13-12-2023 - Úvod V dynamickém...
Blog
Jak technologie tepelných čerpadel rozvíjí udržitelná řešení pro sanitární vodu ve velkých budovách
30-11-2023 - Projekt HVAC pro komerční aplikace obvykle zahrnuje návrh...
Úspěšné příběhy zákazníků
Nemocnice Beatrix dosahuje cílů udržitelnosti a snižuje stopu CO2 o 25 % díky inovativnímu řešení tepelného čerpadla a skladování tepelné energie
Nemocnice Beatrix v Gorinchemu, která je součástí společnosti Rivas Zorggroep, stála před významnou výzvou, jak zlepšit udržitelnost svých klimatických zařízení. Nemocnice disponovala zastaralým zařízením pro regulaci teploty se dvěma...
Pronájem Trane řeší nouzovou regulaci teploty v univerzitní vědecké laboratoři
Přírodovědecká fakulta jedné z předních evropských výzkumných univerzit čelila naléhavému problému, když jejich stávající chladicí zařízení, které bylo více než deset let staré, náhle selhalo. Vzhledem k tomu, že na laboratoř...
Řešení Trane Rental zajišťuje komfortní chlazení poté, co požár poškodil chladicí zařízení v londýnské památce
Velkolepá budova v centru Londýna, která je na seznamu památek II. stupně, se ocitla v nouzové situaci, když požár poškodil nově instalovaný chladicí agregát. Tato památka, původně postavená jako divadlo na konci 19. století, nyní...
Chladicí jednotky Trane Rental s nízkou hlučností zajišťují provoz datového centra v sídle britské banky
Významná retailová banka ve Velké Británii prováděla komplexní posouzení svého sídla, prestižní kancelářské budovy vysoce ceněné v londýnské City. Budova denně slouží velkému počtu zaměstnanců a návštěvníků. Správci...
Objevte společnost Trane
Výběr produktu
Řešení HVAC
Servisní smlouvy
Náhradní díly a zásoby
Kontaktujte nás
Spojte se se svým lokálním odborníkem společnosti Trane
Pomůžeme vám najít nejlepší řešení