Chez Trane Rental Services, nous comprenons que chaque situation est unique. C'est pourquoi nous proposons des solutions de refroidissement, de chauffage et d'alimentation évolutives et adaptées à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'événements spéciaux, de circonstances inhabituelles ou d'applications uniques. Contactez-nous et nous installerons et mettrons en service rapidement l'équipement dont vous avez besoin, à l'intérieur ou à l'extérieur, pour des projets à court ou à long terme, quelle que soit leur taille.

Chez Trane Rental Services, nous comprenons que chaque situation est unique. C'est pourquoi nous proposons des solutions de refroidissement, de chauffage et d'alimentation évolutives et adaptées à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'événements spéciaux, de circonstances inhabituelles ou d'applications uniques. Contactez-nous et nous installerons et mettrons en service rapidement l'équipement dont vous avez besoin, à l'intérieur ou à l'extérieur, pour des projets à court ou à long terme, quelle que soit leur taille.



Avantages

  • Technologie de pointe

    Nous fournissons les mêmes équipements de pointe qui ont fait de Trane le leader des applications CVC.

    • Derniers modèles avec mise à jour annuelle du parc
    • Compatibilité avec les systèmes de contrôle des bâtiments
    • Capacité de surveillance à distance
  • Applications temporaires modifiées

    Nos équipements sont modifiés pour faciliter leur installation et leur utilisation

    • Châssis de levage intégré pour utilisation avec un pont roulant ou un chariot élévateur
    • Modifié pour des connexions rapides
    • Conçu pour la durabilité et le transport afin de soutenir nos clients dans toute l'Amérique du Nord
  • Service supérieur

    Notre personnel de service hautement qualifié est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les urgences, l'assistance technique et le service à la clientèle.

    • 150 sites en Amérique du Nord
    • 230 centres de pièces détachées
    • 2 600 techniciens
  • Équipements fiables

    Nos équipements CVC de location sont construits comme des équipements neufs d'origine pour notre parc de location.

    • Le parc d'équipements le plus récent du secteur
    • Les équipements sont soumis à des tests de fonctionnement réguliers et à un entretien complet

Refroidisseurs à air

80-500 tonnes

  • Pompes intégrées, disjoncteur ou sectionneur à fusible, température du fluide sortant de 0 °F à 65 °F Refroidisseurs à air

Unités de traitement d’air

5 000 à 25 000 CFM

  • Disjoncteur à fusible, raccords de conduits flexibles
  • VFD, haute pression statique, manomètre de pression du filtre
  • Capacité de refroidissement et de chauffage sur la plupart des unités

Unités de climatisation

Voyagers compacts

25, 50 tonnes DX

  • Décharge horizontale, VFD, économiseur
  • 35, 50 et 80 tonnes à haute statique disponibles

Entrepôt frigorifique, 20 pieds

Magnum Plus

  • Conçu pour la congélation (-40 °F / -40 °C)

SuperFreezer

  • Applications à très basse température (-94 °F / -70 °C)

Tours de refroidissement

270 tonnes

  • Tours à tirage induit, à circuit ouvert, sur remorque avec collecteur de bassin
  • Option à profil bas de 270 tonnes

Chauffages électriques

50-150 kW

  • Raccords électriques CAM, raccords pour conduits flexibles, décharge horizontale
  • VFD sur 150 kW