Conducteur de dérivation hydronique

Hydronic Branch Conductor Top Background

Conducteur de dérivation hydronique

Permet un confort de zone économe en énergie tout au long de l’année grâce aux appareils de traitement de l’air nouveaux et existants équipés de systèmes CVC à pompe à chaleur hydronique.

Le conducteur de dérivation hydronique permet un chauffage et un refroidissement durables et efficaces qui peuvent améliorer le confort et réduire les coûts d’installation et d’énergie dans les systèmes de pompes à chaleur hydroniques.

  • Simplifie le confort de la zone en utilisant la même tuyauterie de dérivation pour le refroidissement et le chauffage.
  • S’adapte aux variations de charges de chauffage et de climatisation, zone par zone, selon les besoins au cours de la même journée.
  • Améliore l’efficacité énergétique en chauffant efficacement les espaces avec des températures d’eau chaude plus douces.
  • Utilisation dans les rénovations (bâtiments à deux ou quatre tuyaux) ou dans les nouveaux bâtiments avec des unités terminales d’eau glacée.
  • Introduit la gestion du confort de zone réactive à la charge

    Chaque conducteur dirige le flux d’eau chaude ou froide vers une zone thermique.

    S’adapte aux charges changeantes de chauffage et de climatisation, zone par zone, selon les besoins tout au long de la journée.

    L’utilisation d’une température d’alimentation en eau chaude plus douce permet d’obtenir des températures d’air d’alimentation plus stables. Plus besoin de faire du vélo avec de l’air très chaud.

  • Améliore les avantages des systèmes de pompes à chaleur en matière de durabilité

    Offre un gain d’efficacité de 35 % en chauffant adéquatement avec de l’eau chaude plus douce, 105 °F ou moins.

    Empêche le gaspillage d’énergie du système en empêchant les zones adjacentes de se battre les unes contre les autres sur les points de consigne de température.

    S’intègre facilement à BAS pour une meilleure gestion de l’énergie.

  • Réduit les coûts et la complexité de l’installation

    Les rénovations réutilisent la tuyauterie d’alimentation et de retour d’eau de refroidissement existante pour la distribution de chauffage et de refroidissement.

    Dans les nouvelles constructions, 50 % moins de serpentins, de vannes, de tuyauteries et de joints réduisent les coûts et la main-d’œuvre.

    La logique de distribution des fluides chauds ou froids dans les zones est intégrée aux commandes du conducteur, ce qui permet aux techniciens de gagner du temps.

  • Une seule bobine haute capacité améliore le confort et l’efficacité de la zone
  • La distribution hydraulique centrale à quatre tubes offre une capacité de refroidissement et de chauffage simultanée toute l’année
  • Dirige le flux d’eau chaude ou froide vers une zone thermique en fonction de l’évolution des besoins
  • Contrôleur autonome, préprogrammé avec séquence de fonctionnement
  • Vannes papillon, avec 0% de fuite, câblées au contrôleur
  • Les branches de zone ne nécessitent que deux tuyaux
  • Eau chaude à 105 °F ou moins

Produits connexes

Ressources et perspectives

Demander un devis