Fournaises au gaz et serpentins intérieurs

Furnace-535x339.jpg

Fournaises au gaz et serpentins intérieurs

Caractéristiques principales :

  • Jusqu’à 96 % d’efficacité d’utilisation du carburant
  • Multi-équilibre Conception pour la flexibilité de l’application
  • Durable, de haute qualité Composants
  • Les bobines intérieures Trane assorties ajoutent de la fiabilité, efficacité

Fournaises au gaz

Avec les systèmes gaz-électricité divisés conventionnels non autonomes, le système de ventilation qui déplace l’air à travers les conduits, le module de serpentin de refroidissement et le module de fournaise sont situés à l’intérieur. Des sections et des serpentins de four Trane sont disponibles pour évacuer l’air horizontalement ou verticalement. De plus, la section du four Trane peut être installée sans autres composants du système split pour assurer un fonctionnement en chauffage uniquement. Pour plus de détails, consultez les pages résidentielles sur les fournaises au gaz et les serpentins intérieurs

gasfurnace-row1.jpg

Un confort très efficace dans une unité gaz-électrique compacte

La gamme de fours à gaz à un ou deux étages Trane offre un chauffage très efficace avec un rendement annuel de l’utilisation du combustible allant jusqu’à 96 %. Ce type d’efficacité est admissible à la plupart des remises sur les services publics et réduit les factures de services publics. Disponible dans des capacités de chauffage de 40 à 140 BTU. Les sections du four peuvent être installées sans autres composants du système split pour assurer un fonctionnement en chauffage uniquement.

Les caractéristiques comprennent :

  • Alimentation électrique 115/1/60
  • Brûleurs multiports dans la prise
  • Entraînement direct, moteurs à quatre vitesses
  • Allumeur à surface chaude
  • Armoires en acier enveloppantes de gros calibre
  • Échangeur de chaleur en acier aluminisé de gros calibre
  • Commandes à semi-conducteurs intégrées

 

 

gasfurnace-row2.jpg

Facile à spécifier et à installer avec une conception multi-points à 3 voies pour plus de flexibilité

Les fournaises à gaz Trane sont plus légères, plus faciles à déplacer et à intégrer dans des espaces, tels que les placards ou les sous-sols courts, conformes aux normes de l’industrie taille. Ils sont également dotés d’une conception multi-points à 3 voies - pour flux ascendant, horizontal à gauche et à droite ainsi que flux descendant dédié - pour faciliter Flexibilité des spécifications et de l’installation.

  • Livré prêt à installer, pas de kits de conversion Obligatoire
  • Chaque modèle dispose d’au moins deux ventilations Options
gasfurnace-row3.jpg

Composants de qualité supérieure pour des performances durables et durables

La durabilité commence par des composants de qualité. Les fournaises à gaz Trane sont disponibles avec acier inoxydable résistant à la corrosion chaleur primaire et secondaire échangeurs et un système de rail intégré pour un accès facile. Le Vortica II, conçu exclusivement pour les fours de la série S de Trane, Dispose d’une efficacité de flux d’air améliorée et est facile à nettoyer avec Boîtier en deux parties. Le pont du ventilateur comprend également des rails sur toute la longueur pour retrait et remplacement faciles, quel que soit l’équilibre.

gasfurnace-row4.jpg

Gamme complète de serpentins intérieurs assortis pour plus d’efficacité

Ajoutez plus de fiabilité et d’efficacité à un générateur d’air chaud au gaz avec un Bobine d’intérieur Trane. Les serpentins intérieurs sont destinés au transfert de chaleur, un facteur clé pour assurent le confort du bâtiment tout au long de l’année. Les caractéristiques comprennent :

  • TXV sans purge avec raccords mécaniques
  • Durable Le boîtier se fixe facilement au four
  • Tube en cuivre avec ailerons en aluminium
  • Bobine tout aluminium sur tous les modèles
  • Serpentins avec bac de récupération ; la casserole est à double pente et non corrosif
  • Prise en charge des applications à 3 voies sur certains modèle
  • Panneaux de porte intérieurs et extérieurs divisés pour un enroulement facile nettoyage

Liste complète des caractéristiques des fournaises à gaz Trane :

  • Alimentation électrique 115/1/60
  • Brûleurs multiports In-shot
  • Contrôle à semi-conducteurs intégré
  • Allumeur à surface chaude
  • Armoire en acier enveloppante de gros calibre
  • Échangeur de chaleur en acier aluminisé de gros calibre
  • Accès complet au service frontal
  • Alternance d’air de retour bas/gauche/droite
  • Ensemble de ventilateur coulissant
  • Moteurs à entraînement direct à 4 vitesses
  • Contrôle du ventilateur de climatisation fourni
  • Interrupteur de sécurité de porte soufflante
  • Ventilateur réglable et contrôle de fin de course

Documentation sur les produits

Modèle

Modèle

Orientation

Capacité

Étages de gaz

Vitesse ECM

Phase

Notes

L8X1

Flux ascendant, horizontal gauche, horizontal droite

050, 070, 100

1

5

1 pH

Très faible NOx, 14 ng/J, CA seulement

L9X1

Flux ascendant, horizontal gauche, horizontal droite

055, 060, 070, 080

1

9

1 pH

Très faible NOx, 14 ng/J, CA seulement

S8X1

Flux ascendant, descendant, horizontal gauche, horizontal droite

026, 040, 060, 080, 100, 120

1

9

1 pH

Disponible en faible teneur en NOx, 40 ng/J (chiffre 12 = T)

S8X2

Flux ascendant, descendant, horizontal gauche, horizontal droite

040, 060, 080, 100, 120

2

9

1 pH

Disponible en faible teneur en NOx, 40 ng/J (chiffre 12 = T)

S9X1

Flux ascendant, Flux descendant Horizontal Gauche, Horizontal Droite

040, 060, 080, 100, 120

1

9

1 pH

 

S9X2

Flux ascendant, Flux descendant Horizontal Gauche, Horizontal Droite

040, 060, 080, 100, 120

2

9

1 pH

 

S9V2

Flux ascendant, Flux descendant Horizontal Gauche, Horizontal Droite

040, 060, 080, 100, 120

2

VS

1 pH

 

Modèle

Plage de capacité

Gaine

Type de bobine

Orientation

4PXF

1,5 à 5 tonnes

Boîtier en acier galvanisé non peint

Plat

Horizontal gauche, horizontal droite

4PXC

1,5 à 5 tonnes

Boîtier, acier galvanisé

Un

Flux ascendant, descendant (kit horizontal gauche, kit horizontal droit)

4TXC

1,5 à 5 tonnes

Boîtier, acier galvanisé

Un

Flux ascendant, descendant, horizontal gauche, horizontal droite

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser